Enorm 2-VA-GLT-1
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
BSW
EMUGE-VA
Enorm
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/bsw/emuge-va/enorm/enorm202-va-glt-1.prj},{NB=C050C300.3054},{SHA256=7wc0A1lcx7MWkxVF5l4G7tmXW093XFqANaWL5pUQei0=},{INAME=C050C300_3054_gen},{NAME=C050C300_3054_gen},{DOC=enorm202-va-glt-1/c050c300_3054.pdf},{J21=C050C300.3054},{J22=En.2-VA-GLT-1},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 2184-1},{J6=ZYL00902105},{A1=BSW},{A21=12.700},{A22=0.5000},{A24=1/2},{A3=2.117},{A4=12},{A5=med},{A8=7.0},{B3=110},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0090},{C3=9},{C31=h9},{D2=R},{D7=0.051},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=GLT-1},{NSM=DIN4000-80},{DXF=enorm202-va-glt-1/c050c300_3054.dxf},{XML=enorm202-va-glt-1/c050c300_3054.xml},{CSV=enorm202-va-glt-1/c050c300_3054.csv},{STP=enorm202-va-glt-1/c050c300_3054_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A22
Thread Diameter Inch
[인치]
A24
Thread Diameter Fractional
ⁿ/ₐ
A3
Thread Pitch
[mm]
A4
Threads per Inch
ⁿ/ₐ
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C050C300.3053
C050C300.3053
En.2-VA-GLT-1
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00802105
BSW
11.113
0.4375
7/16
1.814
14
med
6.2
100
ZYL
21
0080
8
h9
R
0.036
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
C050C300.3054
C050C300.3054
En.2-VA-GLT-1
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL00902105
BSW
12.700
0.5000
1/2
2.117
12
med
7.0
110
ZYL
21
0090
9
h9
R
0.051
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
C050C300.3056
C050C300.3056
En.2-VA-GLT-1
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01202105
BSW
15.875
0.6250
5/8
2.309
11
med
9.0
110
ZYL
21
0120
12
h9
R
0.088
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
C050C300.3058
C050C300.3058
En.2-VA-GLT-1
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01402105
BSW
19.050
0.7500
3/4
2.540
10
med
11.0
125
ZYL
21
0140
14
h9
R
0.137
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
C050C300.3062
C050C300.3062
En.2-VA-GLT-1
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL01802105
BSW
25.400
1.0000
1
3.175
8
med
14.5
160
ZYL
21
0180
18
h9
R
0.356
R
C
HSS-E
0
GLT-1
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Enorm 2-Z-SPEED-X-IKZ-PM-TIN-60
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
Enorm 2-AL-GLT-8
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청