Model 70400 - Plain washer narrow type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
flat washer
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/plate/70400.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_70400Z12_400},{DES=Rondelle plate étroite Z},{NORME1=NFE 25513},{NORME2=-},{MATIERE=Acier 100HV},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=70400Z12},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=12},{D1=13.0},{S=2.5},{D2=24},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=rondellez.txt},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
emile_maurin_70400Z3
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z3
3
3.2
0.8
6
emile_maurin_70400Z4
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z4
4
4.3
0.8
8
emile_maurin_70400Z5
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z5
5
5.3
1.0
10
emile_maurin_70400Z6
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z6
6
6.4
1.2
12
emile_maurin_70400Z7
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z7
7
7.4
1.5
14
emile_maurin_70400Z8
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z8
8
8.4
1.5
16
emile_maurin_70400Z10
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z10
10
10.5
2.0
20
emile_maurin_70400Z12
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z12
12
13.0
2.5
24
emile_maurin_70400Z14
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z14
14
15.0
2.5
27
emile_maurin_70400Z16
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z16
16
17.0
3.0
30
emile_maurin_70400Z18
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z18
18
19.0
3.0
32
emile_maurin_70400Z20
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z20
20
21.0
3.0
36
emile_maurin_70400Z22
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z22
22
23.0
3.0
40
emile_maurin_70400Z24
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z24
24
25.0
4.0
45
emile_maurin_70400Z27
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z27
27
28.0
4.0
48
emile_maurin_70400Z30
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z30
30
31.0
4.0
52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청