Model 64210 - Slotted cheese head machine screw - DIN 84 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a4/64210.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_642105X8_400},{DES=Vis à métaux tête cylindrique fendue},{NORME1=DIN 84},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A4},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=642105X8},{LODLEVEL=400},{DXL=5x8},{IDNR=},{D=5.0},{D3=4.019},{P=0.800},{L=8},{DK=8.500},{K=3.3},{N=1.200},{T=1.300},{A=1.600},{R=0.200},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_642101,6X3
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Inox A4
-
-
-
642101,6X3
1.6x3
1.6
3
3.000
1.1
emile_maurin_642101,6X4
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Inox A4
-
-
-
642101,6X4
1.6x4
1.6
4
3.000
1.1
emile_maurin_642101,6X5
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Inox A4
-
-
-
642101,6X5
1.6x5
1.6
5
3.000
1.1
emile_maurin_642101,6X6
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Inox A4
-
-
-
642101,6X6
1.6x6
1.6
6
3.000
1.1
emile_maurin_642101,6X8
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Inox A4
-
-
-
642101,6X8
1.6x8
1.6
8
3.000
1.1
emile_maurin_642101,6X10
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Inox A4
-
-
-
642101,6X10
1.6x10
1.6
10
3.000
1.1
emile_maurin_642101,6X12
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Inox A4
-
-
-
642101,6X12
1.6x12
1.6
12
3.000
1.1
emile_maurin_642101,6X16
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Inox A4
-
-
-
642101,6X16
1.6x16
1.6
16
3.000
1.1
emile_maurin_642102X3
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Inox A4
-
-
-
642102X3
2x3
2.0
3
3.800
1.4
emile_maurin_642102X4
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Inox A4
-
-
-
642102X4
2x4
2.0
4
3.800
1.4
emile_maurin_642102X5
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Inox A4
-
-
-
642102X5
2x5
2.0
5
3.800
1.4
emile_maurin_642102X6
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Inox A4
-
-
-
642102X6
2x6
2.0
6
3.800
1.4
emile_maurin_642102X8
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Inox A4
-
-
-
642102X8
2x8
2.0
8
3.800
1.4
emile_maurin_642102X10
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Inox A4
-
-
-
642102X10
2x10
2.0
10
3.800
1.4
emile_maurin_642102X12
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Inox A4
-
-
-
642102X12
2x12
2.0
12
3.800
1.4
emile_maurin_642102X14
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Inox A4
-
-
-
642102X14
2x14
2.0
14
3.800
1.4
emile_maurin_642102X16
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Inox A4
-
-
-
642102X16
2x16
2.0
16
3.800
1.4
emile_maurin_642102X20
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Inox A4
-
-
-
642102X20
2x20
2.0
20
3.800
1.4
emile_maurin_642102X25
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Inox A4
-
-
-
642102X25
2x25
2.0
25
3.800
1.4
emile_maurin_642102X30
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Inox A4
-
-
-
642102X30
2x30
2.0
30
3.800
1.4
emile_maurin_642102,5X3
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Inox A4
-
-
-
642102,5X3
2.5x3
2.5
3
4.500
1.8
emile_maurin_642102,5X4
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Inox A4
-
-
-
642102,5X4
2.5x4
2.5
4
4.500
1.8
emile_maurin_642102,5X5
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Inox A4
-
-
-
642102,5X5
2.5x5
2.5
5
4.500
1.8
emile_maurin_642102,5X6
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Inox A4
-
-
-
642102,5X6
2.5x6
2.5
6
4.500
1.8
emile_maurin_642102,5X8
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Inox A4
-
-
-
642102,5X8
2.5x8
2.5
8
4.500
1.8
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청