Model 43011 - Hexagon domed welded cap nut DIN 1587 - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
nut
Other nuts
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/ecrou/autre/43011.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_4301110_400},{DES=Ecrou hexagonal borgne},{NORME1=DIN 1587},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=4301110},{LODLEVEL=400},{D=10},{M=18.0},{S=17},{M1=8.000},{T=12.650},{DK=15.000},{R=7.500},{W=2.000},{IDNR=},{NENN=M10},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
DK
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
emile_maurin_430114
Ecrou hexagonal borgne
DIN 1587
-
Acier
Zn
-
-
430114
4
8.0
7
6.500
3.250
2.000
emile_maurin_430115
Ecrou hexagonal borgne
DIN 1587
-
Acier
Zn
-
-
430115
5
10.0
8
7.500
3.750
2.000
emile_maurin_430116
Ecrou hexagonal borgne
DIN 1587
-
Acier
Zn
-
-
430116
6
12.0
10
9.500
4.750
2.000
emile_maurin_430118
Ecrou hexagonal borgne
DIN 1587
-
Acier
Zn
-
-
430118
8
15.0
13
12.500
6.250
2.000
emile_maurin_4301110
Ecrou hexagonal borgne
DIN 1587
-
Acier
Zn
-
-
4301110
10
18.0
17
15.000
7.500
2.000
emile_maurin_4301112
Ecrou hexagonal borgne
DIN 1587
-
Acier
Zn
-
-
4301112
12
22.0
19
17.000
8.500
3.000
emile_maurin_4301114
Ecrou hexagonal borgne
DIN 1587
-
Acier
Zn
-
-
4301114
14
25.0
22
20.000
10.000
4.000
emile_maurin_4301116
Ecrou hexagonal borgne
DIN 1587
-
Acier
Zn
-
-
4301116
16
28.0
24
23.000
11.500
4.000
emile_maurin_4301118
Ecrou hexagonal borgne
DIN 1587
-
Acier
Zn
-
-
4301118
18
32.0
27
26.000
13.000
5.000
emile_maurin_4301120
Ecrou hexagonal borgne
DIN 1587
-
Acier
Zn
-
-
4301120
20
34.0
30
28.000
14.000
5.000
emile_maurin_4301124
Ecrou hexagonal borgne
DIN 1587
-
Acier
Zn
-
-
4301124
24
42.0
36
34.000
17.000
6.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청