Model 43681 - PREVALLING TORQUE TYPE HEXAGON NUT PLASTIC INSERT 8 CLASS ZINC PLATED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
nut
Torque flange nut
Nylon ring
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/ecrou/autofreines/anneau_non_metallique/43681.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_436818_400},{DES=Ecrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique},{NORME1=DIN 982},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 8},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=436818},{LODLEVEL=400},{D=8},{M=9.5},{S=13},{D1=6.647},{P=1.250},{DA=8.750},{M1=6.440},{IDNR=},{NENN=M8},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_436814
Ecrou hexagonal autofrein...
DIN 982
-
Acier classe 8
Zn
-
-
436814
4
5.0
7
emile_maurin_436815
Ecrou hexagonal autofrein...
DIN 982
-
Acier classe 8
Zn
-
-
436815
5
6.3
8
emile_maurin_436816
Ecrou hexagonal autofrein...
DIN 982
-
Acier classe 8
Zn
-
-
436816
6
8.0
10
emile_maurin_436818
Ecrou hexagonal autofrein...
DIN 982
-
Acier classe 8
Zn
-
-
436818
8
9.5
13
emile_maurin_4368110
Ecrou hexagonal autofrein...
DIN 982
-
Acier classe 8
Zn
-
-
4368110
10
11.5
17
emile_maurin_4368112
Ecrou hexagonal autofrein...
DIN 982
-
Acier classe 8
Zn
-
-
4368112
12
14.0
19
emile_maurin_4368114
Ecrou hexagonal autofrein...
DIN 982
-
Acier classe 8
Zn
-
-
4368114
14
16.0
22
emile_maurin_4368116
Ecrou hexagonal autofrein...
DIN 982
-
Acier classe 8
Zn
-
-
4368116
16
18.0
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청