Model 88120 - HR HIGHT-STRENGTH STRUCTURAL BOLTING FOR PRELOADING SYSTEM HR NF EN 14399-3-6 K2 10.9 CLASS - PLAIN
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Structural bolts and nuts
HR-HV-HRC hight strength structural bolting for preloading system
hr
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/boulonnerie_construction/precontraint_hr_hv_hrc/hr/88120.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_8812020X140_0_400},{DES=Boulon HR à serrage contrôlé},{NORME1=NF070},{NORME2=EN 14399-3-6-K2},{MATIERE=Acier classe 10.9},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=CE-NF},{MARQUE=-},{REF=8812020X140},{LODLEVEL=400},{POS=0},{DXL=20x140},{D=20},{RS=4.000},{M=18.000},{P=2.500},{D3=16.933},{L=140},{K=13},{S=32},{PPATH=accessoires/88120_sbl.prj},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_8812012X30
Boulon HR à serrage contr...
NF070
EN 14399-3-6-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8812012X30
12x30
12
30
8
19
emile_maurin_8812012X40
Boulon HR à serrage contr...
NF070
EN 14399-3-6-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8812012X40
12x40
12
40
8
19
emile_maurin_8812012X50
Boulon HR à serrage contr...
NF070
EN 14399-3-6-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8812012X50
12x50
12
50
8
19
emile_maurin_8812012X60
Boulon HR à serrage contr...
NF070
EN 14399-3-6-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8812012X60
12x60
12
60
8
19
emile_maurin_8812012X70
Boulon HR à serrage contr...
NF070
EN 14399-3-6-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8812012X70
12x70
12
70
8
19
emile_maurin_8812012X80
Boulon HR à serrage contr...
NF070
EN 14399-3-6-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8812012X80
12x80
12
80
8
19
emile_maurin_8812014X30
Boulon HR à serrage contr...
NF070
EN 14399-3-6-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8812014X30
14x30
14
30
9
24
emile_maurin_8812014X40
Boulon HR à serrage contr...
NF070
EN 14399-3-6-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8812014X40
14x40
14
40
9
24
emile_maurin_8812014X50
Boulon HR à serrage contr...
NF070
EN 14399-3-6-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8812014X50
14x50
14
50
9
24
emile_maurin_8812014X60
Boulon HR à serrage contr...
NF070
EN 14399-3-6-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8812014X60
14x60
14
60
9
24
emile_maurin_8812014X70
Boulon HR à serrage contr...
NF070
EN 14399-3-6-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8812014X70
14x70
14
70
9
24
emile_maurin_8812014X80
Boulon HR à serrage contr...
NF070
EN 14399-3-6-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8812014X80
14x80
14
80
9
24
emile_maurin_8812016X40
Boulon HR à serrage contr...
NF070
EN 14399-3-6-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8812016X40
16x40
16
40
10
27
emile_maurin_8812016X50
Boulon HR à serrage contr...
NF070
EN 14399-3-6-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8812016X50
16x50
16
50
10
27
emile_maurin_8812016X60
Boulon HR à serrage contr...
NF070
EN 14399-3-6-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8812016X60
16x60
16
60
10
27
emile_maurin_8812016X70
Boulon HR à serrage contr...
NF070
EN 14399-3-6-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8812016X70
16x70
16
70
10
27
emile_maurin_8812016X80
Boulon HR à serrage contr...
NF070
EN 14399-3-6-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8812016X80
16x80
16
80
10
27
emile_maurin_8812016X90
Boulon HR à serrage contr...
NF070
EN 14399-3-6-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8812016X90
16x90
16
90
10
27
emile_maurin_8812016X100
Boulon HR à serrage contr...
NF070
EN 14399-3-6-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8812016X100
16x100
16
100
10
27
emile_maurin_8812018X50
Boulon HR à serrage contr...
NF070
EN 14399-3-6-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8812018X50
18x50
18
50
12
30
emile_maurin_8812018X60
Boulon HR à serrage contr...
NF070
EN 14399-3-6-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8812018X60
18x60
18
60
12
30
emile_maurin_8812018X70
Boulon HR à serrage contr...
NF070
EN 14399-3-6-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8812018X70
18x70
18
70
12
30
emile_maurin_8812018X80
Boulon HR à serrage contr...
NF070
EN 14399-3-6-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8812018X80
18x80
18
80
12
30
emile_maurin_8812018X90
Boulon HR à serrage contr...
NF070
EN 14399-3-6-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8812018X90
18x90
18
90
12
30
emile_maurin_8812018X110
Boulon HR à serrage contr...
NF070
EN 14399-3-6-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8812018X110
18x110
18
110
12
30
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청