카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-94 - Roulette d'immobilisation pivotante, à trou central
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
Roulettes d'immobilisations
Modèle 38-94 Roulette d'immobilisation pivotante, à trou central
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/roulette_d_immobilisation/38_94/38_94.prj},{NB=emile_maurin_38-940-50_1},{REF=38-940-50},{FREIN=1},{D1=50},{D2=M 12x15},{H1=84},{H2=90},{H3=6},{L1=38},{L2=22},{S1=46},{CHARGE=250},{INFOS=INFOTEXTE},{X=2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
CHARGE
[kg]
Emile Maurin 38-940-45
38-940-45
45
M 8x12
72
80
8
32
18
40
180
Emile Maurin 38-940-50
38-940-50
50
M 12x15
84
90
6
38
22
46
250
Emile Maurin 38-940-63
38-940-63
63
M 12x15
104
114
10
46
29
65
500
Emile Maurin 38-940-72
38-940-72
72
M 16x16
122
134
12
52
31
67
750
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청