카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-232 - Support antivibratoire avec dispositif anti-déchirement - 2 points de fixation
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
supports_antivibratoires
35_23
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/supports_antivibratoires/35_23/35_232.prj},{NB=emile_maurin_35-232-60},{REF=35-232-60},{PARTNUMBER=GN 148-60-M10-A-2-57},{NORMNR=GN 148},{NDMD2=10.000},{D4X=9.000},{BX=78.000},{L1X=128.000},{M1X=110.000},{KENNZIFFER=mit Abreißsicherung},{X=2},{HARTE=mittel},{VERS=1},{WEIGHT=0.279},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{N=2},{VERSION=Avec dispositif anti-déchirement},{D1=60},{D2=M10},{D3=78},{D4=9.0},{D5=-},{H1=30},{H2=2},{H3=78},{L1=128},{L2=110},{L3=-},{L4=-},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
N
Nb de points de fixation
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
Emile Maurin 35-232-60
35-232-60
2
Avec dispositif anti-déch...
60
M10
78
9.0
-
30
2
78
128
110
-
-
Emile Maurin 35-232-90
35-232-90
2
Avec dispositif anti-déch...
90
M12
106
13.0
-
39
3
110
170
140
-
-
Emile Maurin 35-232-113
35-232-113
2
Avec dispositif anti-déch...
113
M16
150
12.5
12.5
52
4
150
216
184
168
132
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청