카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-446 - Pied à rotule polyamide, à tige filetée - Inox - Avec patin
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_44
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_44/35_446.prj},{NB=emile_maurin_35-446-40-12-100_0},{REF=35-446-40-12-100},{PARTNUMBER=GN 343.8-40-M12-100-G},{NORMNR=GN 343.8},{FORM=G},{ND=12.000},{KD=9.853},{T=11.5},{WINKELX=-15° bis 15°},{D3=32.000},{D4=15.000},{D5=17.500},{D6=22.000},{D7=24.000},{L4=11.000},{L5=16.600},{L6=11.500},{F=0.500},{MHOEHE=10.00},{PPATH=35_44_2/35_446_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.136},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{ANGLE=0},{MATIERE=Inox},{VERSION=Avec patin},{D1=40},{D2=M12},{L1=100},{H1=6.0},{H2=25.5},{S1=17},{CHARGE=10},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S1
[mm]
CHARGE
[kN]
Emile Maurin 35-446-25-6-...
35-446-25-6-40
Inox
Avec patin
25
M6
40
4.0
18.5
12
5
Emile Maurin 35-446-25-6-...
35-446-25-6-50
Inox
Avec patin
25
M6
50
4.0
18.5
12
5
Emile Maurin 35-446-25-6-...
35-446-25-6-63
Inox
Avec patin
25
M6
63
4.0
18.5
12
5
Emile Maurin 35-446-25-8-...
35-446-25-8-40
Inox
Avec patin
25
M8
40
4.0
18.5
12
5
Emile Maurin 35-446-25-8-...
35-446-25-8-50
Inox
Avec patin
25
M8
50
4.0
18.5
12
5
Emile Maurin 35-446-25-8-...
35-446-25-8-63
Inox
Avec patin
25
M8
63
4.0
18.5
12
5
Emile Maurin 35-446-25-10...
35-446-25-10-50
Inox
Avec patin
25
M10
50
4.0
18.5
12
5
Emile Maurin 35-446-25-10...
35-446-25-10-63
Inox
Avec patin
25
M10
63
4.0
18.5
12
5
Emile Maurin 35-446-25-10...
35-446-25-10-80
Inox
Avec patin
25
M10
80
4.0
18.5
12
5
Emile Maurin 35-446-32-8-...
35-446-32-8-40
Inox
Avec patin
32
M8
40
5.0
22.5
12
7
Emile Maurin 35-446-32-8-...
35-446-32-8-50
Inox
Avec patin
32
M8
50
5.0
22.5
12
7
Emile Maurin 35-446-32-8-...
35-446-32-8-63
Inox
Avec patin
32
M8
63
5.0
22.5
12
7
Emile Maurin 35-446-32-10...
35-446-32-10-50
Inox
Avec patin
32
M10
50
5.0
22.5
15
7
Emile Maurin 35-446-32-10...
35-446-32-10-63
Inox
Avec patin
32
M10
63
5.0
22.5
15
7
Emile Maurin 35-446-32-10...
35-446-32-10-80
Inox
Avec patin
32
M10
80
5.0
22.5
15
7
Emile Maurin 35-446-32-12...
35-446-32-12-63
Inox
Avec patin
32
M12
63
5.0
22.5
15
7
Emile Maurin 35-446-32-12...
35-446-32-12-80
Inox
Avec patin
32
M12
80
5.0
22.5
15
7
Emile Maurin 35-446-32-12...
35-446-32-12-100
Inox
Avec patin
32
M12
100
5.0
22.5
15
7
Emile Maurin 35-446-40-8-...
35-446-40-8-50
Inox
Avec patin
40
M8
50
6.0
25.5
15
10
Emile Maurin 35-446-40-8-...
35-446-40-8-63
Inox
Avec patin
40
M8
63
6.0
25.5
15
10
Emile Maurin 35-446-40-8-...
35-446-40-8-80
Inox
Avec patin
40
M8
80
6.0
25.5
15
10
Emile Maurin 35-446-40-10...
35-446-40-10-50
Inox
Avec patin
40
M10
50
6.0
25.5
15
10
Emile Maurin 35-446-40-10...
35-446-40-10-63
Inox
Avec patin
40
M10
63
6.0
25.5
15
10
Emile Maurin 35-446-40-10...
35-446-40-10-80
Inox
Avec patin
40
M10
80
6.0
25.5
15
10
Emile Maurin 35-446-40-12...
35-446-40-12-63
Inox
Avec patin
40
M12
63
6.0
25.5
17
10
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청