카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-146 - Coulisseau télescopique inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Compas et coulisseaux
37_146
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/compas/37_146/37_146.prj},{NB=emile_maurin_37-1460-133},{REF=37-1460-133},{L1=133},{L2=195},{L3=20},{L4=14.5},{L5=14},{L6=26.5},{L7=10},{L8=3},{L9=18},{L10=7.5},{L11=20},{L12=1.5},{H1=30},{H2=19},{H3=20},{H4=1.5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 37-1460-133
37-1460-133
133
195
20
14.5
14
26.5
10
3
18
7.5
20
1.5
30
19
20
1.5
Emile Maurin 37-1460-170
37-1460-170
170
270
20
14.5
14
26.5
10
3
18
7.5
20
1.5
30
19
20
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청