카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-1105 - Charnière à friction réglable inox - Sablé mat
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_110
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_110/37_1105.prj},{NB=emile_maurin_37-1105-40_0},{REF=37-1105-40},{PARTNUMBER=},{NORMNR=GN 437},{L1=40},{L22=40},{ROT=0},{D1=5.3},{H1=13.5},{H2=5.0},{H3=7.0},{H4=14},{L3=13.0},{L2=25},{M2=25},{S1=2.5},{CMAX=1.0},{COUPLE=4},{WEIGHT=MIN},{ECCN=},{MAT=GS},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{PPATH=37_110_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
PARTNUMBER
Part number
ⁿ/ₐ
NORMNR
Normnummer
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L22
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L3
[mm]
L2
[mm]
M2
[mm]
S1
[mm]
CMAX
Couple Max. vis d'ajustement
[N*m]
COUPLE
de friction
[N*m]
WEIGHT
Weight
[kg]
ECCN
Export control number
ⁿ/ₐ
MAT
[mm]
WEB
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 37-1105-40
37-1105-40
GN 437
40
40
5.3
13.5
5.0
7.0
14
13.0
25
25
2.5
1.0
4
GS
https://composants.emile-...
Emile Maurin 37-1105-50
37-1105-50
GN 437
50
50
6.5
15.5
6.0
8.0
16
16.5
30
30
3.0
1.4
6
GS
https://composants.emile-...
Emile Maurin 37-1105-60
37-1105-60
GN 437
60
60
8.3
18.5
7.5
9.5
19
20.0
36
36
4.0
1.7
8
GS
https://composants.emile-...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청