카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-031 - Charnière à friction réglable aluminium - Vis CHC - Anodisé noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_03
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_03/37_031.prj},{NB=emile_maurin_37-031-65_0},{REF=37-031-65},{ANGLE=0},{L1=65},{L2=55},{L3=38},{L4=48},{H1=9.5},{H2=4.5},{H3=2},{H4=15.5},{D1=13},{D2=6.3},{D3=10.2},{D4=M6},{INFOS=INFOTEXTE},{D4X=6.000},{PPATH=37_031/37_031_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
Emile Maurin 37-031-65
37-031-65
65
55
38
48
9.5
4.5
2
13
6.3
10.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청