카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-541 - Grenouillère à crochet courte - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_54
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_54/36_541.prj},{NB=emile_maurin_36-541-55_G},{REF=36-541-55},{POS=G},{F1=550},{D1=2},{D2=3.2},{H1=12},{H2=8},{L1=57},{L2=40},{L3=34.5},{M2=10},{M3=3.8},{B4=25},{B6=16},{R=26},{M1=5.5},{B1=23},{B2=15},{B3=11},{B5=22},{M4=14},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 832.4},{PPATH=36_54/36_541_asmtpl.prj},{GR=55},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
F1
[N]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
-1
[mm]
L3
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
B4
[mm]
B6
[mm]
R
[mm]
M1
[mm]
B1
[mm]
B2
+ 0.5
[mm]
B3
[mm]
B5
[mm]
M4
[mm]
Emile Maurin 36-541-55
36-541-55
550
2
3.2
12
8
57
40
34.5
10
3.8
25
16
26
5.5
23
15
11
22
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청