카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 36-515 - Grenouillère à crochet courte - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Grenouillères (Série 36)
36_51
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie36_grenouilleres/36_51/36_515.prj},{NB=emile_maurin_36-515-40_G},{REF=36-515-40},{POS=G},{F1=400},{D1=2},{D2=3.2},{H1=11},{H2=9},{L1=76},{L2=47},{L3=17},{L4=15},{L5=10},{L6=22},{L7=28},{L8=24},{L9=3.5},{L10=5},{L11=15},{L12=13},{L13=21},{L14=13},{L15=8},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 832.1},{PPATH=36_51/36_515_asmtpl.prj},{GR=40},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
F1
[N]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
Emile Maurin 36-515-40
36-515-40
400
2
3.2
11
9
76
47
17
15
10
22
28
24
3.5
5
15
13
21
13
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청