카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-116 - Loqueteau magnétique avec surface magnétique caoutchoutée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Taquets magnétiques
19_116
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/taquet_magnetique/19_116/19_116.prj},{NB=emile_maurin_19-1164-50},{REF=19-1164-50},{COULEUR=Noir},{VERSION=Aimant latéral},{FIXATION=Trous oblongs},{L1=50},{L2=38},{L3=24},{L4=7},{L5=0.5},{L6=-},{L7=30},{L8=18},{H1=10},{D1=5.5},{FORCE=3},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=19_116_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FIXATION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
H1
[mm]
D1
[mm]
FORCE
[daN]
Emile Maurin 19-1161-50
19-1161-50
Noir
Aimant au dessus
Trous ronds
50
38
24
7
0.5
12
-
-
10
5.5
3
Emile Maurin 19-1162-50
19-1162-50
Noir
Aimant au dessus
Trous oblongs
50
38
24
7
0.5
-
30
18
10
5.5
3
Emile Maurin 19-1163-50
19-1163-50
Noir
Aimant latéral
Trous ronds
50
38
24
7
0.5
12
-
-
10
5.5
3
Emile Maurin 19-1164-50
19-1164-50
Noir
Aimant latéral
Trous oblongs
50
38
24
7
0.5
-
30
18
10
5.5
3
Emile Maurin 19-1165-50
19-1165-50
Gris
Aimant au dessus
Trous ronds
50
38
24
7
0.5
12
-
-
10
5.5
3
Emile Maurin 19-1166-50
19-1166-50
Gris
Aimant au dessus
Trous oblongs
50
38
24
7
0.5
-
30
18
10
5.5
3
Emile Maurin 19-1167-50
19-1167-50
Gris
Aimant latéral
Trous ronds
50
38
24
7
0.5
12
-
-
10
5.5
3
Emile Maurin 19-1168-50
19-1168-50
Gris
Aimant latéral
Trous oblongs
50
38
24
7
0.5
-
30
18
10
5.5
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청