카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-108 - Loqueteau magnétique à encliqueter blanc ou noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Taquets magnétiques
19_108
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/taquet_magnetique/19_108/19_108.prj},{NB=emile_maurin_19-1081-26},{REF=19-1081-26},{COULEUR=Blanc},{L1=25.5},{L2=9.6},{L3=41},{L4=14},{L5=31},{L6=23.0},{L7=8.2},{H1=11.0},{H2=1.5},{FORCE=1.8},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{PPATH=19_108_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
FORCE
[kg]
Emile Maurin 19-1081-25
19-1081-25
Blanc
25.5
12.3
41
14
31
23.0
11.0
10.4
1.5
1.5
Emile Maurin 19-1081-26
19-1081-26
Blanc
25.5
9.6
41
14
31
23.0
8.2
11.0
1.5
1.8
Emile Maurin 19-1081-40
19-1081-40
Blanc
39.5
10.0
66
12
54
35.0
8.2
11.0
2
4.0
Emile Maurin 19-1082-54
19-1082-54
Noir
54.0
12.5
66
12
54
51.5
10.8
14.5
2
15.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청