카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-144 - Loquet à came poignée en technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_144
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_144/19_144.prj},{NB=emile_maurin_19-1442-32-18},{REF=19-1442-32-18},{PPATH=19_144_2/19_144_2_asmtpl.prj},{VERSION=ouverture gauche},{D1=32},{L1=20},{L2=20},{L3=35},{L4=25},{L5=18},{H1=67},{H2=50},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 19-1441-32-1...
19-1441-32-10
ouverture droite
32
20
20
35
25
10
67
50
Emile Maurin 19-1441-32-1...
19-1441-32-18
ouverture droite
32
20
20
35
25
18
67
50
Emile Maurin 19-1441-37-1...
19-1441-37-10
ouverture droite
37
23
20
41
25
10
85
50
Emile Maurin 19-1441-37-1...
19-1441-37-18
ouverture droite
37
23
20
41
25
18
85
50
Emile Maurin 19-1442-32-1...
19-1442-32-10
ouverture gauche
32
20
20
35
25
10
67
50
Emile Maurin 19-1442-32-1...
19-1442-32-18
ouverture gauche
32
20
20
35
25
18
67
50
Emile Maurin 19-1442-37-1...
19-1442-37-10
ouverture gauche
37
23
20
41
25
10
85
50
Emile Maurin 19-1442-37-1...
19-1442-37-18
ouverture gauche
37
23
20
41
25
18
85
50
Emile Maurin 19-1443-32-1...
19-1443-32-10
sans serrure
32
20
20
35
25
10
67
50
Emile Maurin 19-1443-32-1...
19-1443-32-18
sans serrure
32
20
20
35
25
18
67
50
Emile Maurin 19-1443-37-1...
19-1443-37-10
sans serrure
37
23
20
41
25
10
85
50
Emile Maurin 19-1443-37-1...
19-1443-37-18
sans serrure
37
23
20
41
25
18
85
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청