카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 42-07 - Support d'écran inclinable et pivotant
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Supports d'écran (Série 42)
42_07
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie_42_supports_d_ecran/42_07/42_07.prj},{NB=emile_maurin_42-071-15_0_0},{REF=42-071-15},{ROT1=0},{ROT2=0},{COL=Noir},{C1=15.4},{C2=2.26},{C3=3.4},{L1=100},{L2=75},{L3=115},{L4=85.2},{L5=63.6},{L6=75},{D1=5.2},{D2=M6},{D3=30},{H1=39.75},{H2=29},{H3=2.6},{INFOS=INFOTEXTE},{XX=1},{PPATH=42_07/42_07_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COL
Couleur
ⁿ/ₐ
C1
*Couple d'inclinaison vers l'arrière
[Nm]
C2
*Couple d'inclinaison vers l'avant
[Nm]
C3
*
[Nm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 42-071-7
42-071-7
Noir
7.9
2.20
2.3
100
75
115
85.2
63.6
75
5.2
M6
30
39.75
29
2.6
Emile Maurin 42-071-8
42-071-8
Noir
8.6
6.00
3.4
100
75
115
85.2
63.6
75
5.2
M6
30
39.75
29
2.6
Emile Maurin 42-071-15
42-071-15
Noir
15.4
2.26
3.4
100
75
115
85.2
63.6
75
5.2
M6
30
39.75
29
2.6
Emile Maurin 42-072-7
42-072-7
Blanc
7.9
2.20
2.3
100
75
115
85.2
63.6
75
5.2
M6
30
39.75
29
2.6
Emile Maurin 42-072-8
42-072-8
Blanc
8.6
6.00
3.4
100
75
115
85.2
63.6
75
5.2
M6
30
39.75
29
2.6
Emile Maurin 42-072-15
42-072-15
Blanc
15.4
2.26
3.4
100
75
115
85.2
63.6
75
5.2
M6
30
39.75
29
2.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청