카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-91 - Plot antivibratoire concave, fileté-fileté, Acier,55 Shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_91
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_91/35_91.prj},{NB=emile_maurin_35-910-601-60},{H=60},{L=25.000},{NR=mittel (55)},{NDM=10},{WEIGHT=0.1840},{S=2.500},{D=23.4000},{REF=35-910-601-60},{VERSION=Acier},{D1=60},{D2=50.0},{D3=M10},{H1=60},{L1=25.0},{ELASTICITE=188},{CHARGEMAX=150.0},{ECRASEMENT=8.00},{INFOS=INFOTEXTE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
[mm]
ELASTICITE
[N/mm]
CHARGEMAX
[daN]
ECRASEMENT
[mm]
Emile Maurin 35-910-10-10
35-910-10-10
Acier
10
8.0
M4
10
10.0
28
6.9
2.50
Emile Maurin 35-910-15-15
35-910-15-15
Acier
15
12.0
M4
15
10.0
43
16.3
3.75
Emile Maurin 35-910-20-15
35-910-20-15
Acier
20
14.0
M6
15
18.0
73
27.3
3.75
Emile Maurin 35-910-20-19
35-910-20-19
Acier
20
13.5
M6
19
16.5
48
12.0
2.50
Emile Maurin 35-910-20-20
35-910-20-20
Acier
20
16.0
M6
20
18.0
46
23.1
5.00
Emile Maurin 35-910-25-20
35-910-25-20
Acier
25
20.0
M6
20
18.0
180
90.2
5.00
Emile Maurin 35-910-30-20
35-910-30-20
Acier
30
22.0
M8
20
20.0
217
108.7
5.00
Emile Maurin 35-910-40-25
35-910-40-25
Acier
40
30.0
M8
25
23.0
389
243.0
6.25
Emile Maurin 35-910-40-30
35-910-40-30
Acier
40
33.0
M8
30
23.0
250
187.3
7.50
Emile Maurin 35-910-401-2...
35-910-401-28
Acier
40
19.0
M10
28
25.0
60
30.0
5.00
Emile Maurin 35-910-50-30
35-910-50-30
Acier
50
42.0
M10
30
28.0
203
152.3
7.50
Emile Maurin 35-910-60-44
35-910-60-44
Acier
60
34.0
M8
44
20.0
150
75.0
5.00
Emile Maurin 35-910-601-6...
35-910-601-60
Acier
60
50.0
M10
60
25.0
188
150.0
8.00
Emile Maurin 35-910-75-40
35-910-75-40
Acier
75
60.0
M12
40
37.0
361
361.0
10.00
Emile Maurin 35-910-80-70
35-910-80-70
Acier
80
70.0
M12
70
35.0
316
300.0
9.50
Emile Maurin 35-910-95-76
35-910-95-76
Acier
95
80.0
M16
76
45.0
421
400.0
9.50
Emile Maurin 35-915-10-10
35-915-10-10
Inox
10
8.0
M4
10
10.0
28
6.9
2.50
Emile Maurin 35-915-15-15
35-915-15-15
Inox
15
12.0
M4
15
10.0
43
16.3
3.75
Emile Maurin 35-915-20-15
35-915-20-15
Inox
20
14.0
M6
15
18.0
73
27.3
3.75
Emile Maurin 35-915-20-20
35-915-20-20
Inox
20
16.0
M6
20
18.0
46
23.1
5.00
Emile Maurin 35-915-25-20
35-915-25-20
Inox
25
20.0
M6
20
18.0
180
90.2
5.00
Emile Maurin 35-915-30-20
35-915-30-20
Inox
30
22.0
M8
20
20.0
217
108.7
5.00
Emile Maurin 35-915-40-25
35-915-40-25
Inox
40
30.0
M8
25
23.0
389
243.0
6.25
Emile Maurin 35-915-40-30
35-915-40-30
Inox
40
33.0
M8
30
23.0
250
187.3
7.50
Emile Maurin 35-915-50-30
35-915-50-30
Inox
50
42.0
M10
30
28.0
203
152.3
7.50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청