카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-38 - Plot antivibratoire silicone, conique à bout plat, mâle - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_38
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_38/35_38.prj},{NB=emile_maurin_35-385-50-40},{REF=35-385-50-40},{COULEUR=Gris},{D1=50},{D2=M10},{D3=32.0},{L1=40},{H1=43.0},{H2=2},{ELASTICITE=148},{C=158},{ECRASEMENT=10.7},{INFOS=INFOTEXTE},{IDNR=},{PARTNUMBER=GN 256-50-M10-40-55-GR},{NORMNR=GN 256},{T=10.000},{L=20},{D2X=11},{SHOW=1},{MAXB=1580},{HAERTE=55 - mittel},{MATERIAL=Silikon-Kautschuk},{WEIGHT=0.110},{R=5.000},{D5=2.500},{D=70.000},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{CHAM=1.000},{R1=0.750},{G=0.750},{B=0.750},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
ELASTICITE
[N/mm]
C
Charge max
[daN]
ECRASEMENT
[mm]
R1
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 35-385-19-6
35-385-19-6
Gris
19
M5
12.0
6
16.0
2
63
25
4.0
0.750
0.750
0.750
Emile Maurin 35-385-19-10
35-385-19-10
Gris
19
M5
12.0
10
16.0
2
63
25
4.0
0.750
0.750
0.750
Emile Maurin 35-385-19-20
35-385-19-20
Gris
19
M5
12.0
20
16.0
2
63
25
4.0
0.750
0.750
0.750
Emile Maurin 35-385-25-8
35-385-25-8
Gris
25
M6
16.5
8
20.5
2
90
46
5.1
0.750
0.750
0.750
Emile Maurin 35-385-25-12
35-385-25-12
Gris
25
M6
16.5
12
20.5
2
90
46
5.1
0.750
0.750
0.750
Emile Maurin 35-385-25-25
35-385-25-25
Gris
25
M6
16.5
25
20.5
2
90
46
5.1
0.750
0.750
0.750
Emile Maurin 35-385-32-10
35-385-32-10
Gris
32
M8
21.0
10
26.0
2
117
76
6.5
0.750
0.750
0.750
Emile Maurin 35-385-32-16
35-385-32-16
Gris
32
M8
21.0
16
26.0
2
117
76
6.5
0.750
0.750
0.750
Emile Maurin 35-385-32-30
35-385-32-30
Gris
32
M8
21.0
30
26.0
2
117
76
6.5
0.750
0.750
0.750
Emile Maurin 35-385-38-10
35-385-38-10
Gris
38
M8
24.5
10
32.0
2
113
90
8.0
0.750
0.750
0.750
Emile Maurin 35-385-38-16
35-385-38-16
Gris
38
M8
24.5
16
32.0
2
113
90
8.0
0.750
0.750
0.750
Emile Maurin 35-385-38-30
35-385-38-30
Gris
38
M8
24.5
30
32.0
2
113
90
8.0
0.750
0.750
0.750
Emile Maurin 35-385-50-12
35-385-50-12
Gris
50
M10
32.0
12
43.0
2
148
158
10.7
0.750
0.750
0.750
Emile Maurin 35-385-50-20
35-385-50-20
Gris
50
M10
32.0
20
43.0
2
148
158
10.7
0.750
0.750
0.750
Emile Maurin 35-385-50-40
35-385-50-40
Gris
50
M10
32.0
40
43.0
2
148
158
10.7
0.750
0.750
0.750
Emile Maurin 35-387-19-6
35-387-19-6
Bleu
19
M5
12.0
6
16.0
2
63
25
4.0
0.000
0.500
1.000
Emile Maurin 35-387-19-10
35-387-19-10
Bleu
19
M5
12.0
10
16.0
2
63
25
4.0
0.000
0.500
1.000
Emile Maurin 35-387-19-20
35-387-19-20
Bleu
19
M5
12.0
20
16.0
2
63
25
4.0
0.000
0.500
1.000
Emile Maurin 35-387-25-8
35-387-25-8
Bleu
25
M6
16.5
8
20.5
2
90
46
5.1
0.000
0.500
1.000
Emile Maurin 35-387-25-12
35-387-25-12
Bleu
25
M6
16.5
12
20.5
2
90
46
5.1
0.000
0.500
1.000
Emile Maurin 35-387-25-25
35-387-25-25
Bleu
25
M6
16.5
25
20.5
2
90
46
5.1
0.000
0.500
1.000
Emile Maurin 35-387-32-10
35-387-32-10
Bleu
32
M8
21.0
10
26.0
2
117
76
6.5
0.000
0.500
1.000
Emile Maurin 35-387-32-16
35-387-32-16
Bleu
32
M8
21.0
16
26.0
2
117
76
6.5
0.000
0.500
1.000
Emile Maurin 35-387-32-30
35-387-32-30
Bleu
32
M8
21.0
30
26.0
2
117
76
6.5
0.000
0.500
1.000
Emile Maurin 35-387-38-10
35-387-38-10
Bleu
38
M8
24.5
10
32.0
2
113
90
8.0
0.000
0.500
1.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청