카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-350 - Plot antivibratoire percé avec logement pour tête de vis
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_35
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_35/35_350.prj},{NB=emile_maurin_35-350-35-8},{REF=35-350-35-8},{D1=35},{D2=8.4},{D3=14.0},{H1=16},{H2=2.0},{VIS=M8},{ELASTICITE=345},{CHARGE=1380},{ECRASEMENT=4.0},{INFOS=INFOTEXTE},{X=25},{NORMNR=GN 454},{VISX=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
VIS
ⁿ/ₐ
ELASTICITE
[N/mm]
CHARGE
[N]
ECRASEMENT
[mm]
Emile Maurin 35-350-16-4
35-350-16-4
16
4.3
8.0
8
1.0
M4
140
280
2.0
Emile Maurin 35-350-20-5
35-350-20-5
20
5.3
9.5
10
1.2
M5
148
370
2.5
Emile Maurin 35-350-25-6
35-350-25-6
25
6.4
12.2
12
1.6
M6
210
630
3.0
Emile Maurin 35-350-35-8
35-350-35-8
35
8.4
14.0
16
2.0
M8
345
1380
4.0
Emile Maurin 35-350-42-8
35-350-42-8
42
10.5
17.5
20
2.0
M8
360
1800
5.0
Emile Maurin 35-350-42-10
35-350-42-10
42
10.5
17.5
20
2.5
M10
360
1800
5.0
Emile Maurin 35-350-56-8
35-350-56-8
56
13.0
19.5
24
2.0
M8
577
3460
6.0
Emile Maurin 35-350-56-12
35-350-56-12
56
13.0
19.5
24
3.0
M12
577
3460
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청