카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-285 - Plot antivibratoire mâle-femelle, inox dureté 55 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_28
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_28/35_285.prj},{NB=emile_maurin_35-285-30-40},{REF=35-285-30-40},{PARTNUMBER=GN 451-30-40-M8-ES-55},{NORMNR=GN 451},{HX=15,30},{S=2},{SX=2.000},{MAT=Gummi+Stahl},{FORM=ES},{NR=mittel (55)},{NDM=8},{KDM=6.647},{D1X=25.600},{WEIGHT=0.057},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{MATIERE=Inox},{D1=30},{D2=M8},{H1=40},{H2=20},{H3=8},{RIGIDITE=95},{CHARGE=93},{ECRASEMENT=10},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
RIGIDITE
[N/mm]
CHARGE
Max
[kN]
ECRASEMENT
[N/mm]
Emile Maurin 35-285-8-8
35-285-8-8
Inox
8
M3
8
6
3
43
8.5
2
Emile Maurin 35-285-8-13
35-285-8-13
Inox
8
M3
13
6
3
21
6.9
3.25
Emile Maurin 35-285-10-10
35-285-10-10
Inox
10
M4
10
10
4
40
10
2.5
Emile Maurin 35-285-10-15
35-285-10-15
Inox
10
M4
15
10
4
27
10
3.75
Emile Maurin 35-285-10-20
35-285-10-20
Inox
10
M4
20
10
4
20
9.9
5
Emile Maurin 35-285-15-10
35-285-15-10
Inox
15
M4
10
10
4
130
32.5
2.5
Emile Maurin 35-285-15-15
35-285-15-15
Inox
15
M4
15
10
4
75
28
3.75
Emile Maurin 35-285-15-20
35-285-15-20
Inox
15
M4
20
10
4
47
23.5
5
Emile Maurin 35-285-15-25
35-285-15-25
Inox
15
M4
25
10
4
37
23.5
6.25
Emile Maurin 35-285-20-15
35-285-20-15
Inox
20
M6
15
18
6
130
48
3.75
Emile Maurin 35-285-20-20
35-285-20-20
Inox
20
M6
20
18
6
85
43
5
Emile Maurin 35-285-20-25
35-285-20-25
Inox
20
M6
25
18
6
69
43.5
6.25
Emile Maurin 35-285-20-30
35-285-20-30
Inox
20
M6
30
18
6
56
42
7.5
Emile Maurin 35-285-251-1...
35-285-251-15
Inox
25
M6
15
18
6
285
107
3.75
Emile Maurin 35-285-251-2...
35-285-251-20
Inox
25
M6
20
18
6
125
62
5
Emile Maurin 35-285-251-3...
35-285-251-30
Inox
25
M6
30
18
6
70
52.5
7.5
Emile Maurin 35-285-30-15
35-285-30-15
Inox
30
M8
15
20
8
555
208
3.75
Emile Maurin 35-285-30-20
35-285-30-20
Inox
30
M8
20
20
8
140
105.5
7.5
Emile Maurin 35-285-30-30
35-285-30-30
Inox
30
M8
30
20
8
140
105.5
7.5
Emile Maurin 35-285-30-40
35-285-30-40
Inox
30
M8
40
20
8
95
93
10
Emile Maurin 35-285-401-2...
35-285-401-20
Inox
40
M8
20
23
8
485
243
5
Emile Maurin 35-285-401-3...
35-285-401-30
Inox
40
M8
30
23
8
210
157
7.5
Emile Maurin 35-285-401-4...
35-285-401-40
Inox
40
M8
40
23
8
140
140
10
Emile Maurin 35-285-50-20
35-285-50-20
Inox
50
M10
20
28
10
820
410
5
Emile Maurin 35-285-50-30
35-285-50-30
Inox
50
M10
30
28
10
440
330
7.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청