카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-242 - Plot antivibratoire mâle-mâle, acier, dureté 70 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_24
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_24/35_24_3.prj},{NB=emile_maurin_35-242-30-40},{REF=35-242-30-40},{PARTNUMBER=GN 351-30-40-M8-SS-70},{NORMNR=GN 351},{HX=15,30},{S=2},{SX=2.000},{MAT=Gummi+Stahl},{FORM=SS},{NR=hart (70)},{NDM=8},{KDM=6.647},{D1X=25.600},{WEIGHT=0.067},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{D1=30},{D2=M8},{H1=40},{H2=20},{RIGIDITE=200},{CHARGE=200},{ECRASEMENT=10},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
RIGIDITE
[N/mm]
CHARGE
Max
[daN]
ECRASEMENT
[mm]
Emile Maurin 35-242-8-8
35-242-8-8
8
M3
8
6
75
15
2
Emile Maurin 35-242-8-13
35-242-8-13
8
M3
13
6
41
13
3.25
Emile Maurin 35-242-10-10
35-242-10-10
10
M4
10
10
80
20
2.5
Emile Maurin 35-242-10-15
35-242-10-15
10
M4
15
10
40
5.6
1.4
Emile Maurin 35-242-10-20
35-242-10-20
10
M4
20
10
18
8.8
5
Emile Maurin 35-242-15-10
35-242-15-10
15
M4
10
10
290
71.5
2.5
Emile Maurin 35-242-15-15
35-242-15-15
15
M4
15
10
140
51.5
3.75
Emile Maurin 35-242-15-20
35-242-15-20
15
M4
20
10
94
47
5
Emile Maurin 35-242-15-25
35-242-15-25
15
M4
25
10
80
50
6.25
Emile Maurin 35-242-20-15
35-242-20-15
20
M6
15
18
280
104
3.75
Emile Maurin 35-242-20-20
35-242-20-20
20
M6
20
18
200
95.5
5
Emile Maurin 35-242-20-25
35-242-20-25
20
M6
25
18
160
101
6.25
Emile Maurin 35-242-20-30
35-242-20-30
20
M6
30
18
130
98
7.5
Emile Maurin 35-242-25-15
35-242-25-15
25
M6
15
18
715
269
3.75
Emile Maurin 35-242-25-20
35-242-25-20
25
M6
20
18
305
153
5
Emile Maurin 35-242-25-30
35-242-25-30
25
M6
30
18
160
121
7.5
Emile Maurin 35-242-30-15
35-242-30-15
30
M8
15
20
880
330
3.75
Emile Maurin 35-242-30-30
35-242-30-30
30
M8
30
20
260
49
2
Emile Maurin 35-242-30-40
35-242-30-40
30
M8
40
20
200
200
10
Emile Maurin 35-242-40-20
35-242-40-20
40
M8
20
23
890
445
5
Emile Maurin 35-242-40-30
35-242-40-30
40
M8
30
23
455
342
7.5
Emile Maurin 35-242-40-40
35-242-40-40
40
M8
40
23
320
319
10
Emile Maurin 35-242-50-20
35-242-50-20
50
M10
20
28
1850
924
5
Emile Maurin 35-242-50-30
35-242-50-30
50
M10
30
28
725
545
7.5
Emile Maurin 35-242-50-40
35-242-50-40
50
M10
40
28
495
494
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청