카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 34-405 - Bouchon d'huile aluminium, haute température - Sans échappement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
bouchons
34_40
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_40/34_405.prj},{NB=emile_maurin_34-405-32-26x1,5},{REF=34-405-32-26x1,5},{RESISTANCE=180°C},{ECHAPPEMENT=Sans échappement},{D1=32},{D2=M26x1,5},{D3=2},{D4=M5},{L1=17.0},{L2=9.0},{L3=8},{L4=31.2},{S1=27},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 741-32-M26x1,5-OS-1},{NORMNR=GN 741},{D1S=30.500},{VERS=2},{D2X='G 3/4','M26x1.5','M27x1.5'},{NDMX=26.000},{NDM=26.000},{P=1.500},{T=8},{LX1=2.000},{S=27},{E=31.2},{D2K=18.160},{D4G=5},{D4K=4.134},{LX=1.000},{WEIGHT=0.026},{CTN=83099090},{ROHS=N},{INFOGANTER=Produktdetails},{D=26x1,5},{VER=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
RESISTANCE
ⁿ/ₐ
ECHAPPEMENT
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 34-405-19-1/...
34-405-19-1/4
180°C
Sans échappement
19
1/4
2
M5
15.5
8.0
8
17.3
15
Emile Maurin 34-405-19-14...
34-405-19-14x1,5
180°C
Sans échappement
19
M14x1,5
2
M5
15.5
8.0
8
17.3
15
Emile Maurin 34-405-22-3/...
34-405-22-3/8
180°C
Sans échappement
22
3/8
2
M5
15.5
8.0
8
20.8
18
Emile Maurin 34-405-22-16...
34-405-22-16x1,5
180°C
Sans échappement
22
M16x1,5
2
M5
15.5
8.0
8
20.8
18
Emile Maurin 34-405-26-1/...
34-405-26-1/2
180°C
Sans échappement
26
1/2
2
M5
16.0
8.5
8
24.3
21
Emile Maurin 34-405-26-20...
34-405-26-20x1,5
180°C
Sans échappement
26
M20x1,5
2
M5
16.0
8.5
8
24.3
21
Emile Maurin 34-405-32-3/...
34-405-32-3/4
180°C
Sans échappement
32
3/4
2
M5
17.0
9.0
8
31.2
27
Emile Maurin 34-405-32-26...
34-405-32-26x1,5
180°C
Sans échappement
32
M26x1,5
2
M5
17.0
9.0
8
31.2
27
Emile Maurin 34-405-32-27...
34-405-32-27x1,5
180°C
Sans échappement
32
M27x1,5
2
M5
17.0
9.0
8
31.2
27
Emile Maurin 34-405-40-1
34-405-40-1
180°C
Sans échappement
40
1
2
M5
19.5
11.0
8
37.0
32
Emile Maurin 34-405-40-33...
34-405-40-33x1,5
180°C
Sans échappement
40
M33x1,5
2
M5
19.5
11.0
8
37.0
32
Emile Maurin 34-405-50-40...
34-405-50-40x1,5
180°C
Sans échappement
50
M40x1,5
2
M5
21.0
12.0
8
47.3
41
Emile Maurin 34-405-50-42...
34-405-50-42x1,5
180°C
Sans échappement
50
M42x1,5
2
M5
21.0
12.0
8
47.3
41
Emile Maurin 34-405-50-42...
34-405-50-42x2
180°C
Sans échappement
50
M42x2
2
M5
21.0
12.0
8
47.3
41
Emile Maurin 34-405-50-1 ...
34-405-50-1 1/4
180°C
Sans échappement
50
1 1/4
2
M5
21.0
12.0
8
47.3
41
Emile Maurin 34-405-60-1 ...
34-405-60-1 1/2
180°C
Sans échappement
60
1 1/2
2
M5
22.0
13.0
8
57.7
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청