카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 34-305 - Bonchon d'huile aluminium haute température - Résistance 200°C
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
bouchons
34_30
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_30/34_305.prj},{NB=emile_maurin_34-305-26-20X1,5},{REF=34-305-26-20X1,5},{D1=26},{D2=M20x1,5},{D2X=20X1,5},{D3=M5},{L1=27.5},{L2=8.5},{L3=16},{L4=8},{L5=5},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=20.000},{MAT=Aluminium},{FARBE=},{MX=13},{NORMNR=GN 441},{VAR=1.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
min.
[mm]
L5
[mm]
Emile Maurin 34-305-22-16...
34-305-22-16X1,5
22
M16x1,5
M5
26.0
8.0
15
8
5
Emile Maurin 34-305-22-3/...
34-305-22-3/8
22
3/8
M5
26.0
8.0
15
8
5
Emile Maurin 34-305-26-20...
34-305-26-20X1,5
26
M20x1,5
M5
27.5
8.5
16
8
5
Emile Maurin 34-305-26-1/...
34-305-26-1/2
26
1/2
M5
27.5
8.5
16
8
5
Emile Maurin 34-305-32-26...
34-305-32-26X1,5
32
M26x1,5
M5
29.0
9.0
17
8
6
Emile Maurin 34-305-32-3/...
34-305-32-3/4
32
3/4
M5
29.0
9.0
17
8
6
Emile Maurin 34-305-40-1
34-305-40-1
40
1
M5
32.5
11.0
18
8
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 5232 - Manchon à visser - DIN 2986 - Inox 316
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
24.03.2021
Modèle 34-301 - Bonchon d'huile aluminium haute température - Résistance 12...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 34-302 - Bouchon d'huile aluminium, haute température
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청