카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 34-290 - Bouchon d'huile acier, 6 pans creux
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
bouchons
34_29
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_29/34_290.prj},{NB=emile_maurin_34-290-27-1/2},{REF=34-290-27-1/2},{RESISTANCE=100°C},{D1=27},{D2=1/2\"},{L1=14},{L2=5.0},{S1=10},{PM=400},{C=80},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=1/2},{D3=23.9},{NORMNR=GN 749},{D1G=20.955},{D1K=18.631},{P=1.500},{CHX1=0.900},{CHX2=0.6775},{L1X=2.500},{PARTNUMBER=749-G1/2-B},{DGX=24.300},{HX=8.000},{GEW=G},{WEIGHT=0.044},{ECCN=73181569},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
RESISTANCE
[°C]
D1
h14
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
PM
Pression Max.
[Bar]
C
Couple de serrage
[Nm]
Emile Maurin 34-290-12-8X...
34-290-12-8X1
100°C
12
M 8X1
8
4.0
4
400
8
Emile Maurin 34-290-14-1/...
34-290-14-1/8
100°C
14
1/8"
8
4.0
5
400
12
Emile Maurin 34-290-14-10...
34-290-14-10X1
100°C
14
M 10X1
8
4.0
5
400
12
Emile Maurin 34-290-17-12...
34-290-17-12X1,5
100°C
17
M 12X1,5
12
5.0
6
400
25
Emile Maurin 34-290-19-1/...
34-290-19-1/4
100°C
19
1/4"
12
5.0
6
400
30
Emile Maurin 34-290-19-14...
34-290-19-14X1,5
100°C
19
M 14X1,5
12
5.0
6
400
30
Emile Maurin 34-290-22-3/...
34-290-22-3/8
100°C
22
3/8"
12
5.0
8
400
50
Emile Maurin 34-290-22-16...
34-290-22-16X1,5
100°C
22
M 16X1,5
12
5.0
8
400
50
Emile Maurin 34-290-24-18...
34-290-24-18X1,5
100°C
24
M 18X1,5
12
5.0
8
400
60
Emile Maurin 34-290-26-20...
34-290-26-20X1,5
100°C
26
M 20X1,5
14
5.0
10
400
70
Emile Maurin 34-290-27-1/...
34-290-27-1/2
100°C
27
1/2"
14
5.0
10
400
80
Emile Maurin 34-290-27-22...
34-290-27-22X1,5
100°C
27
M 22X1,5
14
5.0
10
400
80
Emile Maurin 34-290-30-24...
34-290-30-24X1,5
100°C
30
M 24X1,5
14
5.0
12
400
95
Emile Maurin 34-290-32-26...
34-290-32-26X1,5
100°C
32
M 26X1,5
16
5.0
12
400
120
Emile Maurin 34-290-32-3/...
34-290-32-3/4
100°C
32
3/4"
16
5.0
12
400
120
Emile Maurin 34-290-32-27...
34-290-32-27X2
100°C
32
M 27X2
16
5.0
12
400
120
Emile Maurin 34-290-37-30...
34-290-37-30X1,5
100°C
37
M 30X1,5
16
6.5
17
400
190
Emile Maurin 34-290-40-1
34-290-40-1
100°C
40
1"
16
6.5
17
400
225
Emile Maurin 34-290-40-33...
34-290-40-33X2
100°C
40
M 33X2
16
6.5
17
400
225
Emile Maurin 34-290-50-1-...
34-290-50-1-1/4
100°C
50
1-1/4"
16
6.5
22
315
360
Emile Maurin 34-290-50-42...
34-290-50-42X2
100°C
50
M 42X2
16
6.5
22
315
360
Emile Maurin 34-290-55-1-...
34-290-55-1-1/2
100°C
55
1-1/2"
16
6.5
24
315
400
Emile Maurin 34-290-55-48...
34-290-55-48X2
100°C
55
M 48X2
16
6.5
24
315
400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청