카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-2042 - Joint de cardan à compensation longitudinale, à palier lisse, acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_204
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_204/31_2042.prj},{NB=emile_maurin_31-2042-16-400_0},{REF=31-2042-16-400},{D1=16},{D2=32},{D3=32},{L1=400},{L2=0},{L3=40},{L4=68},{L5=16},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 808.2-32-K16-400-230},{PPATH=31_2042/31_2042_asmtpl.prj},{L2A=230},{WKL=0.000},{WKL2=0.000},{WKR=0.000},{WKR2=0.000},{D22=K16},{WEIGHT=1.7300},{CTN=84831050},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
H11
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
+1
[mm]
Emile Maurin 31-2042-10-1...
31-2042-10-140
10
22
22
140
30
48
12
Emile Maurin 31-2042-10-1...
31-2042-10-160
10
22
22
160
30
48
12
Emile Maurin 31-2042-10-1...
31-2042-10-180
10
22
22
180
30
48
12
Emile Maurin 31-2042-10-2...
31-2042-10-230
10
22
22
230
30
48
12
Emile Maurin 31-2042-12-1...
31-2042-12-160
12
25
26
160
40
56
13
Emile Maurin 31-2042-12-1...
31-2042-12-180
12
25
26
180
40
56
13
Emile Maurin 31-2042-12-2...
31-2042-12-200
12
25
26
200
40
56
13
Emile Maurin 31-2042-12-2...
31-2042-12-250
12
25
26
250
40
56
13
Emile Maurin 31-2042-12-3...
31-2042-12-300
12
25
26
300
40
56
13
Emile Maurin 31-2042-14-1...
31-2042-14-170
14
28
29
170
40
60
13
Emile Maurin 31-2042-14-2...
31-2042-14-200
14
28
29
200
40
60
13
Emile Maurin 31-2042-14-2...
31-2042-14-220
14
28
29
220
40
60
13
Emile Maurin 31-2042-14-2...
31-2042-14-280
14
28
29
280
40
60
13
Emile Maurin 31-2042-14-3...
31-2042-14-350
14
28
29
350
40
60
13
Emile Maurin 31-2042-14-4...
31-2042-14-400
14
28
29
400
40
60
13
Emile Maurin 31-2042-16-1...
31-2042-16-190
16
32
32
190
40
68
16
Emile Maurin 31-2042-16-2...
31-2042-16-210
16
32
32
210
40
68
16
Emile Maurin 31-2042-16-2...
31-2042-16-240
16
32
32
240
40
68
16
Emile Maurin 31-2042-16-2...
31-2042-16-275
16
32
32
275
40
68
16
Emile Maurin 31-2042-16-3...
31-2042-16-380
16
32
32
380
40
68
16
Emile Maurin 31-2042-16-4...
31-2042-16-400
16
32
32
400
40
68
16
Emile Maurin 31-2042-18-2...
31-2042-18-230
18
36
37
230
40
74
17
Emile Maurin 31-2042-18-2...
31-2042-18-270
18
36
37
270
40
74
17
Emile Maurin 31-2042-18-2...
31-2042-18-290
18
36
37
290
40
74
17
Emile Maurin 31-2042-18-4...
31-2042-18-400
18
36
37
400
40
74
17
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청