카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-652 - Disque d'indexation inox - Avec insert taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Leviers de commande
17_65
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/leviers_commande/17_65/17_652.prj},{NB=emile_maurin_17-652-32-48},{REF=17-652-32-48},{D1=32},{D2=9},{D3=21},{D4=16},{D5=M10},{H1=9.5},{H2=19},{H3=3},{H6=0.8},{L1=26.0},{L3=49.5},{L11=15},{S1=17},{S2=12},{DENTS=48},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 187.5-32-48-B-NI},{D5X=10},{WEIGHT=0.0922},{CTN=73259990},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H6
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L11
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
DENTS
Nbre de dents
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 17-652-27-48
17-652-27-48
27
9
18
13
M8
8.0
16
3
0.8
21.0
40.5
12
14
12
48
Emile Maurin 17-652-27-60
17-652-27-60
27
9
18
13
M8
8.0
16
3
0.8
21.0
40.5
12
14
12
60
Emile Maurin 17-652-32-48
17-652-32-48
32
9
21
16
M10
9.5
19
3
0.8
26.0
49.5
15
17
12
48
Emile Maurin 17-652-32-60
17-652-32-60
32
9
21
16
M10
9.5
19
3
0.8
26.0
49.5
15
17
12
60
Emile Maurin 17-652-40-48
17-652-40-48
40
11
27
20
M12
12.0
24
4
1.0
31.5
63.0
18
22
14
48
Emile Maurin 17-652-40-60
17-652-40-60
40
11
27
20
M12
12.0
24
4
1.0
31.5
63.0
18
22
14
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청