카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-850 - Volant à lobes pour indicateur gravitationnel - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Indicateurs gravitationnels
17_85
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/indicateurs_gravitationnels/17_85/17_850.prj},{NB=emile_maurin_17-850-85},{REF=17-850-85},{MAT=ACIER},{D1=85},{D2=10},{D3=18},{D4=24},{D5=58},{L1=17.5},{L2=51},{L3=6},{L4=18},{L5=17.5},{DIAI=42},{SIZE=1.000},{D2OLD=18.000},{DIM06=-},{D5OLD=0.000},{DIM08=M5},{NDM=5.000},{KDM=4.019},{DIM09=-},{DIM10=15.5},{DIM11=-},{L2OLD=0.000},{DIM13=-},{L4OLD=0.000},{DIM14=-},{R=0.000},{WEIGHT=110},{MD=49.600},{PP1=9.500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17-850.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
D
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
DIAI
Ø indicateur
[mm]
Emile Maurin 17-850-85
17-850-85
ACIER
85
10
18
24
58
17.5
51
6
18
17.5
42
Emile Maurin 17-850-110
17-850-110
ACIER
110
12
22
28
77
22.0
58
6
18
20.0
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청