카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-101 - Indicateur de position électronique à 6 chiffres
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Indicateurs de position
17_101
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/indicateur_position/17_101/17_101.prj},{NB=emile_maurin_17-1013-20},{REF=17-1013-20},{VERSION=IP65},{COULEUR=Orange},{D1=20},{D2=28.5},{D3=6},{D4=M5},{H1=73},{H2=32.5},{H3=40},{H4=30},{H5=12.5},{L1=40.5},{L2=34},{L3=6},{L4=4.3},{L5=48},{L6=38},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=parts/17_101_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
Emile Maurin 17-1010-20
17-1010-20
IP65
Gris
20
28.5
6
M5
73
32.5
40
30
12.5
40.5
34
6
4.3
48
38
Emile Maurin 17-1013-20
17-1013-20
IP65
Orange
20
28.5
6
M5
73
32.5
40
30
12.5
40.5
34
6
4.3
48
38
Emile Maurin 17-1015-20
17-1015-20
IP67
Gris
20
28.5
6
M5
73
32.5
40
30
12.5
40.5
34
6
4.3
48
38
Emile Maurin 17-1018-20
17-1018-20
IP67
Orange
20
28.5
6
M5
73
32.5
40
30
12.5
40.5
34
6
4.3
48
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청