카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 25-020 - Lardon percé parallèle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Lardons (Série 25)
25_02
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/lardons/25_02/25_02.prj},{NB=emile_maurin_25-020-16},{REF=25-020-16},{L1=16},{L2=22},{D1=6.4},{D2=10.4},{H1=10},{H2=6.3},{SG=M6x16},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=25-020.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
H6
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 25-020-10
25-020-10
10
20
4.3
7.4
8
4.3
Emile Maurin 25-020-12
25-020-12
12
20
5.3
9.4
8
5.3
Emile Maurin 25-020-14
25-020-14
14
22
6.4
10.4
10
6.3
Emile Maurin 25-020-16
25-020-16
16
22
6.4
10.4
10
6.3
Emile Maurin 25-020-18
25-020-18
18
22
6.4
10.4
10
6.3
Emile Maurin 25-020-20
25-020-20
20
22
6.4
10.4
10
6.3
Emile Maurin 25-020-22
25-020-22
22
32
6.4
10.4
12
6.3
Emile Maurin 25-020-24
25-020-24
24
32
6.4
10.4
12
6.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청