카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 21-060 - Bride à fourche
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Brides
21_06
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/brides/21_06/21_060.prj},{NB=emile_maurin_21-060-22-315},{REF=21-060-22-315},{L1=22.0},{L2=315},{L3=62},{L4=20},{H1=40},{H2=10},{BT=M20 M22},{SCZ=3/4},{GEW=3850},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=21-060.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
BT
Boulon "T"
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 21-060-7-60
21-060-7-60
7.0
60
19
6
12
3
M6
Emile Maurin 21-060-9-80
21-060-9-80
9.0
80
25
8
15
4
M8
Emile Maurin 21-060-11-10...
21-060-11-100
11.0
100
31
10
20
5
M10
Emile Maurin 21-060-14-12...
21-060-14-125
14.0
125
38
12
25
6
M12 M14
Emile Maurin 21-060-14-16...
21-060-14-160
14.0
160
38
12
25
6
M12 M14
Emile Maurin 21-060-14-20...
21-060-14-200
14.0
200
38
12
25
6
M12 M14
Emile Maurin 21-060-18-16...
21-060-18-160
18.0
160
48
15
30
8
M16 M18
Emile Maurin 21-060-18-20...
21-060-18-200
18.0
200
48
15
30
8
M16 M18
Emile Maurin 21-060-18-25...
21-060-18-250
18.0
250
48
15
40
10
M16 M18
Emile Maurin 21-060-22-20...
21-060-22-200
22.0
200
52
15
40
10
M20 M22
Emile Maurin 21-060-22-25...
21-060-22-250
22.0
250
62
20
40
10
M20 M22
Emile Maurin 21-060-22-31...
21-060-22-315
22.0
315
62
20
40
10
M20 M22
Emile Maurin 21-060-22-50...
21-060-22-500
22.0
500
62
20
50
10
M20 M22
Emile Maurin 21-060-26-20...
21-060-26-200
26.0
200
66
20
40
10
M24
Emile Maurin 21-060-26-25...
21-060-26-250
26.0
250
66
20
40
10
M24
Emile Maurin 21-060-26-31...
21-060-26-315
26.0
315
66
20
40
10
M24
Emile Maurin 21-060-26-50...
21-060-26-500
26.0
500
66
20
50
10
M24
Emile Maurin 21-060-34-25...
21-060-34-250
34.0
250
74
20
50
12
M30
Emile Maurin 21-060-34-31...
21-060-34-315
34.0
315
74
20
50
12
M30
Emile Maurin 21-060-34-40...
21-060-34-400
34.0
400
74
20
50
12
M30
Emile Maurin 21-060-34-60...
21-060-34-600
34.0
600
74
20
50
12
M30
Emile Maurin 21-060-34-10...
21-060-34-1000
34.0
1000
94
30
60
12
M30
Emile Maurin 21-060-40-40...
21-060-40-400
40.0
400
100
30
60
12
M36
Emile Maurin 21-060-40-60...
21-060-40-600
40.0
600
100
30
60
12
M36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청