카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-335 - Vis moletée inox - Poli
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_33
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_33/16_335.prj},{NB=emile_maurin_16-335-24-20},{REF=16-335-24-20},{D1=24},{D2=M6},{D3=16},{L1=20},{H1=15},{L2=10.5},{INFOS=INFOTEXTE},{LX=16,20,25},{NORMNR=GN 535},{NDM=6},{KDM=4.773},{T=9},{OFL=MT},{R=2.000},{V=13.490},{L11=3.500},{L22=4.680},{L3=5.120},{L4=6.290},{L5=12.540},{DF=22.150},{DF1=17.950},{CH=0.800},{R1=6.290},{R2=6.240},{X=2.780},{Y=11.426},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 16-335-20-10
16-335-20-10
20
M5
14
10
13
8.5
Emile Maurin 16-335-20-16
16-335-20-16
20
M5
14
16
13
8.5
Emile Maurin 16-335-24-16
16-335-24-16
24
M6
16
16
15
10.5
Emile Maurin 16-335-24-20
16-335-24-20
24
M6
16
20
15
10.5
Emile Maurin 16-335-24-25
16-335-24-25
24
M6
16
25
15
10.5
Emile Maurin 16-335-28-16
16-335-28-16
28
M8
18
16
17
12.5
Emile Maurin 16-335-28-20
16-335-28-20
28
M8
18
20
17
12.5
Emile Maurin 16-335-28-30
16-335-28-30
28
M8
18
30
17
12.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청