카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 16-080 - Ecrou moleté à serrage rapide
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_08
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_08/16_08.prj},{NB=emile_maurin_16-080-12},{REF=16-080-12},{MATIERE=Acier},{D1=M12},{D2=40},{D3=32},{D4=13.0},{H2=24},{H1=16},{ANGL=98.5},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 6303.1},{NDMD1=12.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H2
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 16-080-5
16-080-5
Acier
M5
20
14
5.3
12
8
Emile Maurin 16-080-6
16-080-6
Acier
M6
24
16
6.7
14
10
Emile Maurin 16-080-8
16-080-8
Acier
M8
30
20
8.7
17
12
Emile Maurin 16-080-10
16-080-10
Acier
M10
36
28
11.0
20
14
Emile Maurin 16-080-12
16-080-12
Acier
M12
40
32
13.0
24
16
Emile Maurin 16-085-5
16-085-5
Inox
M5
20
14
5.3
12
8
Emile Maurin 16-085-6
16-085-6
Inox
M6
24
16
6.7
14
10
Emile Maurin 16-085-8
16-085-8
Inox
M8
30
20
8.7
17
12
Emile Maurin 16-085-10
16-085-10
Inox
M10
36
28
11.0
20
14
Emile Maurin 16-085-12
16-085-12
Inox
M12
40
32
13.0
24
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청