카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-770 - Bouton moleté technopolymère à tige filetée embout laiton
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
boutons_divers
15_77
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_77/15_770.prj},{NB=emile_maurin_15-770-42-25},{REF=15-770-42-25},{D1=42},{D2=M8},{L1=25},{D3=19},{D4=6},{D5=5.0},{D6=6.1 ±0.05},{H1=26},{H2=13.0},{L2=1.5},{L3=1.6},{L4=6.2},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 7336.5},{D2X=8.000},{L1X=20,25,30,40},{D6X=6.100},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 15-770-34-15
15-770-34-15
34
M6
15
16
4
21
10.5
1.0
Emile Maurin 15-770-34-20
15-770-34-20
34
M6
20
16
4
21
10.5
1.0
Emile Maurin 15-770-34-25
15-770-34-25
34
M6
25
16
4
21
10.5
1.0
Emile Maurin 15-770-34-30
15-770-34-30
34
M6
30
16
4
21
10.5
1.0
Emile Maurin 15-770-42-20
15-770-42-20
42
M8
20
19
6
26
13.0
1.5
Emile Maurin 15-770-42-25
15-770-42-25
42
M8
25
19
6
26
13.0
1.5
Emile Maurin 15-770-42-30
15-770-42-30
42
M8
30
19
6
26
13.0
1.5
Emile Maurin 15-770-42-40
15-770-42-40
42
M8
40
19
6
26
13.0
1.5
Emile Maurin 15-770-53-25
15-770-53-25
53
M10
25
24
8
32
16.0
2.0
Emile Maurin 15-770-53-30
15-770-53-30
53
M10
30
24
8
32
16.0
2.0
Emile Maurin 15-770-53-40
15-770-53-40
53
M10
40
24
8
32
16.0
2.0
Emile Maurin 15-770-53-50
15-770-53-50
53
M10
50
24
8
32
16.0
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청