카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-096 - Bouton ovale technopolymère noir - Alésé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boules
15_09
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boules/15_09/15_096.prj},{NB=emile_maurin_15-096-26-8},{REF=15-096-26-8},{VERSION=Alésé},{COULEUR=Noir},{D1=26},{D2OUD3=8*},{D4=17},{H1=42.0},{H2=30},{H3=5.0},{H4=25-30},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{CODE=121021},{D11=26},{D44=6.0},{H22=25},{D2=8},{WEIGHT=16},{SIZE=3.000},{INFO1=15-096.txt},{NDM=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2OUD3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
±0.5
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 15-096-16-6
15-096-16-6
Alésé
Noir
16
6
12
25.0
16
3.5
17
Emile Maurin 15-096-20-8
15-096-20-8
Alésé
Noir
20
8
14
32.0
20
3.5
21
Emile Maurin 15-096-26-8
15-096-26-8
Alésé
Noir
26
8*
17
42.0
30
5.0
25-30
Emile Maurin 15-096-26-10
15-096-26-10
Alésé
Noir
26
10
17
42.0
30
5.0
25-30
Emile Maurin 15-096-34-10
15-096-34-10
Alésé
Noir
34
10
21
54.5
35
8.0
40
Emile Maurin 15-096-34-12
15-096-34-12
Alésé
Noir
34
12
21
54.5
35
8.0
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청