카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-68 - Volant deux bras technopolymère, à couronne pleine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_68
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_68/13_68.prj},{NB=emile_maurin_13-682-200},{REF=13-682-200},{VERSION=Moyeu lisse},{D1=200},{D2=16},{D3=30},{D4=36.0},{D5=50.0},{L1=34},{L2=61},{L3=28},{L4=80},{L5=84},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{CODE=79311-R},{DESCRIPTION=VRTP.200-P+I-SST-16},{DIM06=28},{DIM07=36.0},{DIM08=48.5},{DIM12=20},{DIM13=20},{DIM14=22.8},{DIM15=6},{DIM16=300},{DIM17=24},{WEIGHT=552},{LX=80.000},{DIM08XX=36},{DIM111=M8},{DIM111X=8.000},{PPATH=13_682/13_682_asmtpl.prj},{VER=0},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
Emile Maurin 13-682-80
13-682-80
Moyeu lisse
80
8
18
20.5
25.0
17
35
18
45
29
Emile Maurin 13-682-99
13-682-99
Moyeu lisse
99
10
18
20.5
25.5
17
37
20
60
37
Emile Maurin 13-682-125
13-682-125
Moyeu lisse
125
12
22
26.0
31.0
22
44
22
65
48
Emile Maurin 13-682-160
13-682-160
Moyeu lisse
160
14
26
32.0
40.0
27
51
25
73
65
Emile Maurin 13-682-200
13-682-200
Moyeu lisse
200
16
30
36.0
50.0
34
61
28
80
84
Emile Maurin 13-686-80
13-686-80
Moyeu rainuré
80
8
18
20.5
25.0
17
35
18
45
29
Emile Maurin 13-686-99
13-686-99
Moyeu rainuré
99
10
18
20.5
25.5
17
37
20
60
37
Emile Maurin 13-686-125
13-686-125
Moyeu rainuré
125
12
22
26.0
31.0
22
44
22
65
48
Emile Maurin 13-686-160
13-686-160
Moyeu rainuré
160
14
26
32.0
40.0
27
51
25
73
65
Emile Maurin 13-686-200
13-686-200
Moyeu rainuré
200
16
30
36.0
50.0
34
61
28
80
84
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청