카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-491 - Volant à bras en tôle acier - Moyeu lisse
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_49
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_49/13_491.prj},{NB=emile_maurin_13-491-200},{REF=13-491-200},{MAT=Acier},{D1=200},{D2=14},{D3=40},{L1=24},{L2=22},{L3=46},{NBR=4},{EPAISSEUR=2.5},{INFOS=INFOTEXTE},{R1=11.0},{R2=10.0},{R3=8.0},{R4=14.0},{R5=0.0},{W1=3.0},{W2=18.0},{ABS1=8.0},{ABS2=4.0},{ABS3=27.0},{ABS4=43.0},{ABS5=20.0},{D11=150.0},{D12=16.2},{D13=60.0},{D14=6.0},{DOC=13_49.txt},{INFO1=13-491.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H9
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
NBR
Nombre de bras
ⁿ/ₐ
EPAISSEUR
Epaisseur de la tôle
[mm]
Emile Maurin 13-491-125
13-491-125
Acier
125
11
30
18
18
29
3
1.5
Emile Maurin 13-491-200
13-491-200
Acier
200
14
40
24
22
46
4
2.5
Emile Maurin 13-491-250
13-491-250
Acier
250
17
45
28
30
52
5
2.5
Emile Maurin 13-491-315
13-491-315
Acier
315
19
55
33
35
64
5
2.5
Emile Maurin 13-491-400
13-491-400
Acier
400
24
65
38
40
82
5
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청