카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-102 - Volant à bras bakélite - Moyeu lisse - Sans poignée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_10
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_10/13_102.prj},{NB=emile_maurin_13-102-160-14},{REF=13-102-160-14},{FORM=Moyeu lisse},{D1=160},{D2=14},{D2X=14,16},{D3=32},{D4=24},{D5=37},{L1=5},{L2=28},{L3=40},{L4=22},{NBR=3},{D21=160.0},{D22=138.0},{D23=42.0},{D24=134.0},{D25=62.0},{W21=12.0},{W22=20.0},{W23=3.0},{ABS21=8.0},{ABS22=14.0},{ABS23=8.0},{ABS24=24.5},{R21=58.0},{R22=38.0},{R23=5.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-102.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
- 0.5
[mm]
L2
- 0.5
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
Emile Maurin 13-102-100-1...
13-102-100-10
Moyeu lisse
100
10
24
18
28
0
22
26
15
Emile Maurin 13-102-100-1...
13-102-100-12
Moyeu lisse
100
12
24
18
28
0
22
26
15
Emile Maurin 13-102-125-1...
13-102-125-12
Moyeu lisse
125
12
24
18
30
1
25
34
18
Emile Maurin 13-102-125-1...
13-102-125-14
Moyeu lisse
125
14
24
18
30
1
25
34
18
Emile Maurin 13-102-140-1...
13-102-140-14
Moyeu lisse
140
14
32
24
38
3
26
35
20
Emile Maurin 13-102-140-1...
13-102-140-16
Moyeu lisse
140
16
32
24
38
3
26
35
20
Emile Maurin 13-102-160-1...
13-102-160-14
Moyeu lisse
160
14
32
24
37
5
28
40
22
Emile Maurin 13-102-160-1...
13-102-160-16
Moyeu lisse
160
16
32
24
37
5
28
40
22
Emile Maurin 13-102-200-1...
13-102-200-18
Moyeu lisse
200
18
40
31
45
4
32
45
24
Emile Maurin 13-102-200-2...
13-102-200-20
Moyeu lisse
200
20
40
31
45
4
32
45
24
Emile Maurin 13-102-250-2...
13-102-250-22
Moyeu lisse
250
22
49
38
56
7
36
58
29
Emile Maurin 13-102-250-2...
13-102-250-24
Moyeu lisse
250
24
49
38
56
7
36
58
29
Emile Maurin 13-102-300-2...
13-102-300-26
Moyeu lisse
300
26
58
47
70
2
40
62
32
Emile Maurin 13-102-300-3...
13-102-300-30
Moyeu lisse
300
30
58
47
70
2
40
62
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청