카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-071 - Volant à bras inox - Moyeu rainuré - Sans poignée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_07
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_07/13_071.prj},{NB=emile_maurin_13-071-125},{REF=13-071-125},{D1=125},{D2=12},{D3=27.0},{D4=M8},{L3=15.8},{L1=18},{L2=35.5},{POIGNEE=20},{INFOS=INFOTEXTE},{ADS=3},{B1=4},{T1=13.8},{NORMNR=GN 950.6},{FORM=A},{BK=K},{NDM=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H9
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIGNEE
Ø Poignée
[mm]
Emile Maurin 13-071-100
13-071-100
100
10
25.5
M6
14.5
17
33.0
16
Emile Maurin 13-071-125
13-071-125
125
12
27.0
M8
15.8
18
35.5
20
Emile Maurin 13-071-140
13-071-140
140
14
29.0
M8
17.0
19
38.5
20
Emile Maurin 13-071-160
13-071-160
160
14
31.0
M10
17.5
20
39.5
25
Emile Maurin 13-071-200
13-071-200
200
18
37.0
M12
20.0
24
44.5
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청