카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-11 - Anneau de levage articulé avec embase à roulement à billes
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_11
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_11/18_11.prj},{NB=emile_maurin_18-110-24(00)},{REF=18-110-24},{CMU1=3.5},{CMU2=4},{CMU3=7},{ROT=0},{ROT2=0},{D1=M24},{H1=173},{H2=88},{H3=66},{L1=40},{L2=40},{L3=18},{L4=81.0},{S1=70},{INFOS=INFOTEXTE},{E=70},{VER2=1},{BEZEICH=VWBG-V 3,5t-M24},{BA=Betriebsanleitungen},{GEW=2.63},{ANZ=30},{BESTNRS=7100640},{BESTNRV=-},{X=20.750},{ROT1=90},{VER=4},{PPATH=18_11/18_11_asmtpl.prj},{BB=9},{VERSX=0},{TIF=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU1
[T]
CMU2
[T]
CMU3
[T]
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 18-110-8
18-110-8
0.3
0.4
0.6
M8
76
36
31
13
29
8
30.0
28
Emile Maurin 18-110-10
18-110-10
0.45
0.6
0.9
M10
78
38
31
17
29
8
33.5
30
Emile Maurin 18-110-12
18-110-12
0.6
0.75
1.2
M12
107
47
49
21
35
10
42.0
36
Emile Maurin 18-110-14
18-110-14
1
1.25
2
M14
114
56
46
21
38
13
48.0
41
Emile Maurin 18-110-16
18-110-16
1.3
1.5
2.6
M16
114
56
46
25
38
13
48.0
41
Emile Maurin 18-110-18
18-110-18
1.8
2
3.6
M18
137
67
54
27
35
13
62.0
55
Emile Maurin 18-110-20
18-110-20
2
2.5
4
M20
137
67
54
33
35
13
62.0
55
Emile Maurin 18-110-22
18-110-22
2
2.5
4
M22
137
67
54
33
35
13
62.0
55
Emile Maurin 18-110-24
18-110-24
3.5
4
7
M24
173
88
66
40
40
18
81.0
70
Emile Maurin 18-110-27
18-110-27
3.5
4
7
M27
173
88
66
41
40
18
81.0
70
Emile Maurin 18-110-30
18-110-30
5
6
10
M30
221
106
90
50
50
22
99.0
85
Emile Maurin 18-112-5/16
18-112-5/16
0.3
0.4
0.6
5/16"-18UNC
76
36
31
13
29
8
30.0
28
Emile Maurin 18-112-3/8
18-112-3/8
0.45
0.6
0.9
3/8"-16UNC
78
38
31
17
29
8
33.5
30
Emile Maurin 18-112-1/2
18-112-1/2
0.6
0.75
12
1/2"-13UNC
107
47
49
21
35
10
42.0
36
Emile Maurin 18-112-5/8
18-112-5/8
1.3
1.5
2.6
5/8"-11UNC
114
56
46
29
38
13
48.0
41
Emile Maurin 18-112-3/4
18-112-3/4
2
2.5
4
3/4"-10UNC
137
67
54
28
35
13
62.0
55
Emile Maurin 18-112-1
18-112-1
3.5
4
7
1"-8UNC
173
88
66
40
40
18
81.0
70
Emile Maurin 18-112-1 1/4
18-112-1 1/4
5
6
10
1 1/4"-7UNC
221
106
90
47
50
22
99.0
85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청