카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-152 - Rondelle plate acier ou inox - NFE 25513
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Rondelles
31_152
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/rondelles/31_152/31_152.prj},{NB=emile_maurin_31-1521-24},{REF=31-1521-24},{MAT=Acier},{VIS=M24},{D1=25.0},{D2=50},{H1=4.0},{INFOS=INFOTEXTE},{IDNR=},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
VIS
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 31-1521-4
31-1521-4
Acier
M4
4.3
10
0.8
Emile Maurin 31-1521-5
31-1521-5
Acier
M5
5.3
12
1.0
Emile Maurin 31-1521-6
31-1521-6
Acier
M6
6.4
14
1.2
Emile Maurin 31-1521-8
31-1521-8
Acier
M8
8.4
18
1.5
Emile Maurin 31-1521-10
31-1521-10
Acier
M10
10.5
22
2.0
Emile Maurin 31-1521-12
31-1521-12
Acier
M12
13.0
27
2.5
Emile Maurin 31-1521-14
31-1521-14
Acier
M14
15.0
30
2.5
Emile Maurin 31-1521-16
31-1521-16
Acier
M16
17.0
32
3.0
Emile Maurin 31-1521-18
31-1521-18
Acier
M18
19.0
36
3.0
Emile Maurin 31-1521-20
31-1521-20
Acier
M20
21.0
40
3.0
Emile Maurin 31-1521-24
31-1521-24
Acier
M24
25.0
50
4.0
Emile Maurin 31-1525-4
31-1525-4
Inox
M4
4.3
10
0.8
Emile Maurin 31-1525-5
31-1525-5
Inox
M5
5.3
12
1.0
Emile Maurin 31-1525-6
31-1525-6
Inox
M6
6.4
14
1.2
Emile Maurin 31-1525-8
31-1525-8
Inox
M8
8.4
18
1.5
Emile Maurin 31-1525-10
31-1525-10
Inox
M10
10.5
22
2.0
Emile Maurin 31-1525-12
31-1525-12
Inox
M12
13.0
27
2.5
Emile Maurin 31-1525-14
31-1525-14
Inox
M14
15.0
30
2.5
Emile Maurin 31-1525-16
31-1525-16
Inox
M16
17.0
32
3.0
Emile Maurin 31-1525-18
31-1525-18
Inox
M18
19.0
36
3.0
Emile Maurin 31-1525-20
31-1525-20
Inox
M20
21.0
40
3.0
Emile Maurin 31-1525-24
31-1525-24
Inox
M24
25.0
50
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청