카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-630 - Doigt d'indexage avec anneau - Acier - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_63
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_63/32_630.prj},{NB=emile_maurin_32-630-81-5_0},{REF=32-630-81-5},{MAT=Acier},{POS=0},{D1=M8x1},{D2=5},{D3=18},{D4=9.2},{L1=16},{L2=5.0},{L3=6.0},{L4=13.5},{S1=8},{COUPLE=7},{ELASTICITE2=5},{ELASTICITE=24},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=717-5-M8x1-A-ST},{NORMNR=GN 717},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{NDM=8.000},{KDM=0.000},{D444=16},{L111=40.0},{L6=43.5},{L7=9.5},{WSX='ST','Stahl','NI','Edelstahl'},{VERS=11},{PPATH=32_63_ss_acier_inox/32_63_s_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.013},{CTN=73182900},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
h11
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
L4
min.
[mm]
S1
[mm]
COUPLE
de serrage max
[Nm]
ELASTICITE2
Début
[N]
ELASTICITE
Fin
[N]
SHOW
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 32-630-6-3
32-630-6-3
Acier
M6
3
14
6.9
12
3.5
4.5
10
6
2
3
12
1
Emile Maurin 32-630-6-4
32-630-6-4
Acier
M6
4
14
6.9
12
4.0
4.5
10
6
2
3
12
1
Emile Maurin 32-630-61-3
32-630-61-3
Acier
M6x0,75
3
14
6.9
12
3.5
4.5
10
6
3
3
12
1
Emile Maurin 32-630-8-5
32-630-8-5
Acier
M8
5
18
9.2
16
5.0
6.0
13.5
8
7
5
24
1
Emile Maurin 32-630-81-4
32-630-81-4
Acier
M8x1
4
18
9.2
16
4.5
6.0
13.5
8
8
5
24
1
Emile Maurin 32-630-81-5
32-630-81-5
Acier
M8x1
5
18
9.2
16
5.0
6.0
13.5
8
7
5
24
1
Emile Maurin 32-630-10-6
32-630-10-6
Acier
M10
6
24
11.5
20
6.0
7.5
17
10
15
5
21
1
Emile Maurin 32-630-101-5
32-630-101-5
Acier
M10x1
5
18
11.5
16
5.0
6.0
13.5
10
22
5
24
1
Emile Maurin 32-630-12-8
32-630-12-8
Acier
M12
8
30
13.8
24
8.0
9.0
20.5
12
20
6
22
1
Emile Maurin 32-630-121-6
32-630-121-6
Acier
M12x1,5
6
24
13.8
20
6.0
7.5
16.5
12
38
5
21
1
Emile Maurin 32-630-121-8
32-630-121-8
Acier
M12x1,5
8
30
13.8
24
8.0
9.0
20.5
12
20
6
22
1
Emile Maurin 32-630-161-8
32-630-161-8
Acier
M16x1,5
8
30
19.6
24
8.0
9.0
20.5
17
80
6
22
1
Emile Maurin 32-630-161-1...
32-630-161-10
Acier
M16x1,5
10
30
19.6
26
10.0
9.0
22.5
17
80
4
27
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청