카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-593 - Doigt d'indexage à came avec dispositif de blocage - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_59
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_59/32_593_asmtab.prj},{NB=emile_maurin_32-593-6_0},{REF=32-593-6},{POS=0},{D1=6},{D2=M16x1,5},{D3=16},{L1=51},{L2=8},{L3=35},{L4=32},{ELASTICITE=6.5 / 20},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 712},{LX1=1.930},{L5=42},{L22=10.000},{DX2=16},{DX3=13.000},{RX1=8},{LX2=0.430},{PPATH=32_593/32_593_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
-0.02 -0.04
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
ELASTICITE
Début / fin
[N]
Emile Maurin 32-593-6
32-593-6
6
M16x1,5
16
51
8
35
32
6.5 / 20
Emile Maurin 32-593-8
32-593-8
8
M16x1,5
16
51
8
35
32
6.5 / 20
Emile Maurin 32-593-10
32-593-10
10
M16x1,5
16
51
8
35
32
6.5 / 20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청