카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-1433 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage, poignée plastique et butée à 180°, acier - Butée à droite - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_143
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_143/32_1433.prj},{NB=emile_maurin_32-1433-6_0},{REF=32-1433-6},{PARTNUMBER=GN 721.1-6-M12x1,5-RB},{NORMNR=GN 721.1},{L5=32},{FEDERDRUCK1=9},{FEDERDRUCK2=21},{VER=7.000},{WEIGHT=0,0317},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=32_1433/32_1433_asmtpl.prj},{MATIERE=Acier},{VERSION=Butée à droite},{FINITION=Sans écrou},{POS=0},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=12},{L1=47},{L2=8},{L3=26},{L4=32},{ELASTICITE1=8},{ELASTICITE2=18},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
+1.5
[mm]
L4
[mm]
ELASTICITE1
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-1433-6
32-1433-6
Acier
Butée à droite
Sans écrou
6
M12x1,5
12
47
8
26
32
8
18
Emile Maurin 32-1433-8
32-1433-8
Acier
Butée à droite
Sans écrou
8
M16x1,5
16
56
10
30
42
11
29
Emile Maurin 32-1433-10
32-1433-10
Acier
Butée à droite
Sans écrou
10
M20x1,5
20
69
12
37
52
21
57
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청