카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-1332 - Doigt d'indexage sans dispositif de blocage, à embase et goupille longue démontable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_133
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_133/32_1332.prj},{NB=emile_maurin_32-1332-7-9_0},{REF=32-1332-7-9},{PARTNUMBER=GN 817.9-7-9-B},{NORMNR=GN 817.9},{B=13},{D22=4.3},{D33=23},{D5X=3},{D55=M3},{K=22},{T=7},{L31=6.0},{L41=25},{FEDERDRUCK=6.0},{FEDERDRUCK2=25},{WEIGHT=0.046},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{FORM=B},{PPATH=32_1332/32_1332_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=Sans dispositif de blocage},{POS=0},{D1=7},{D2=23},{D3=4.3},{D4=5.0},{D5=M4},{D6=34},{L1=9},{L2=11},{L3=20},{L4=48},{L5=22},{L6=6},{L7=27.5},{L8=21.1},{L9=7},{L10=22},{L11=13},{ELASTICITE1=6.0},{ELASTICITE2=25},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
ELASTICITE1
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-1332-7-6
32-1332-7-6
Sans dispositif de blocag...
7
23
4.3
5.0
M4
34
6
8
20
48
22
6
31.0
17.6
7
22
13
6.5
19
Emile Maurin 32-1332-7-9
32-1332-7-9
Sans dispositif de blocag...
7
23
4.3
5.0
M4
34
9
11
20
48
22
6
27.5
21.1
7
22
13
6.0
25
Emile Maurin 32-1332-8-8
32-1332-8-8
Sans dispositif de blocag...
8
28
5.3
6.0
M4
38
8
10
25
58
26
8
39.0
20.6
8
26
16
8.5
26
Emile Maurin 32-1332-8-12
32-1332-8-12
Sans dispositif de blocag...
8
28
5.3
6.0
M4
38
12
14
25
58
26
8
34.0
25.6
8
26
16
8.5
28
Emile Maurin 32-1332-10-1...
32-1332-10-12
Sans dispositif de blocag...
10
28
5.3
7.5
M5
38
12
14
30
58
26
8
39.2
25.4
8
26
16
9.5
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청