카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-1212 - Doigt d'indexage à came, avec dispositif de blocage, technopolymère - Doigt acier - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_121
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_121/32_1212.prj},{NB=emile_maurin_32-1212-6},{REF=32-1212-6},{CODE=51722},{DESCRIPTION=PMT.200-6-M12x1.5-AK},{VER=3},{DIM01=6},{DIM02=M12x1.5},{DIM02X=12},{DIM03=17},{DIM04=15.5},{DIM05=26.5},{DIM06=5.5},{DIM07=26},{DIM08=8},{DIM09=8},{DIM09X=8},{DIM10=14},{DIM11=19},{DIM11X=19},{DIM12=9},{DIM13=35},{DIM14=10},{DIM15=3000},{WEIGHT=25},{PPATH=32_1212/32_1212_asmtpl.prj},{MATIERE=Acier},{VERSION=Avec écrou},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=15.5},{L1=51},{L2=8},{L3=26},{L4=26.5},{L5=8},{S1=14},{S2=19},{COUPLE=10},{ELASTICITE1=9},{ELASTICITE2=35},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
Doigt
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
COUPLE
Couple de serrage
[Nm]
ELASTICITE1
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-1212-6
32-1212-6
Acier
Avec écrou
6
M12x1,5
15.5
51
8
26
26.5
8
14
19
10
9
35
Emile Maurin 32-1212-8
32-1212-8
Acier
Avec écrou
8
M16x1,5
20.5
61
10
30
32.5
10
19
24
18
10
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청