카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-125 - Doigt d'indexage court - Acier - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_12
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_12/32_125.prj},{NB=emile_maurin_32-125-120_0},{REF=32-125-12},{POS=0},{POSX=entrée, sortie},{MAT=Acier},{DIST=0},{DISTX=[0:4]},{D1=M 12x1,5},{D2=6},{D3=25},{D4=19.6},{L1=45},{L2=6},{L3=10},{L4=5},{L6=17},{S1=17},{ELASTICITE=7/19},{BELASTBARKEIT=400},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DISTX
Valeur DIST choix
[mm]
D1
[mm]
D2
-0.02 / -0.04
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
-0.15
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
ELASTICITE
Début / Fin
[N]
Emile Maurin 32-125-12
32-125-12
Acier
[0:4]
M 12x1,5
6
25
19.6
45
6
10
5
17
7/19
Emile Maurin 32-125-16
32-125-16
Acier
[0:6]
M 16x1,5
8
31
21.9
54
8
12
6
19
14/24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청