카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-055 - Doigt d'indexage - Acier - A bouton - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_05
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_05/32_055.prj},{NB=emile_maurin_32-055-12_0_0},{REF=32-055-12},{POS=0},{POSX=entrée, sortie},{DIST=0},{D1=M 12x1,5},{D2=6},{D3=25},{D4=6},{D5=16.2},{L1=54.5},{L2=6},{L3=20},{L4=6},{L5=10},{L6=17},{S1=14},{ELASTICITE=6.5 / 15},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{SW2=18.000},{KM=6.000},{Z=7.00},{ZZ=2.00},{ZZZ=6.50},{T=7.00},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DISTX
Valeur DIST choix
[mm]
D1
[mm]
D2
-0.02 / -0.04
[mm]
D3
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L6
[mm]
S1
[mm]
ELASTICITE
Début / Fin
[N]
Emile Maurin 32-055-10
32-055-10
0 ... 10
M 10x1
5
21
13.8
45.0
5
17
5
15
12
7 / 16
Emile Maurin 32-055-12
32-055-12
0 ... 11
M 12x1,5
6
25
16.2
54.5
6
20
6
17
14
6.5 / 15
Emile Maurin 32-055-16
32-055-16
0 ... 15
M 16x1,5
8
31
21.9
69.0
8
26
8
23
19
12 / 31
Emile Maurin 32-055-20
32-055-20
0 ... 20
M 20x1,5
10
31
25.4
80.0
10
33
10
30
22
23 / 54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청