카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-053 - Doigt d'indexage - Inox - Sans tête - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_05
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_05/32_053.prj},{NB=emile_maurin_32-053-12_0},{REF=32-053-12},{POS=0},{POSX=entrée, sortie},{D1=M 12x1,5},{D2=6},{D3=25},{D4=M 6},{D4G=6.000},{D4K=4.773},{D5=16.2},{L1=54.9},{L2=6},{L3=20},{L4=6},{L5=10},{L6=17},{S1=14},{ELASTICITE=5 / 11},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{R=21.00},{T=1.60},{Z=7.00},{ZZ=7.00},{ZZZ=14.40},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
-0.02 / -0.04
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
S1
[mm]
ELASTICITE
Début / Fin
[N]
Emile Maurin 32-053-10
32-053-10
M 10x1
5
M 5
13.8
5
17
5
6
15
12
5.5 / 12.5
Emile Maurin 32-053-12
32-053-12
M 12x1,5
6
M 6
16.2
6
20
6
10
17
14
5 / 11
Emile Maurin 32-053-16
32-053-16
M 16x1,5
8
M 8
21.9
8
26
8
12
23
19
11 / 26
Emile Maurin 32-053-20
32-053-20
M 20x1,5
10
M 8
25.4
10
33
10
12
30
22
23 / 54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청